Menu Hľadať

Súvislé závesy - kovové

Na sklade

Our range of Continuous Hinges are available in a host of sizes to suit your project requirements. These hinges are a more visually pleasing alternative to Butt Hinges. The hinge fits along the full length of a door, lid or other hinged application, and evenly distribute a load. They provide a seamless and hard-wearing opening.

Commonly used for piano lids - these durable hinges can be used in any number of light, medium and heavy duty industries, including, patio doors, shed, commercial and engineering applications, cabinets and other enclosures, furniture making, sheet metal and other metal fabrications.

The range includes Steel and AISI 304 Stainless Steel options. These continuous hinges come in drilled or non drilled options. Also available are Aluminium 6082 T5 options that features an aluminium profile with a small stainless steel pin diameter. This hinge comes non drilled with a weld on design, and features a choice of anodised or raw finishes.

  • Can be riveted, screwed or welded in position.


Skupina SR: SR5590

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
66 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Hrúbka krídla Celková dĺžka Materiál Typ/prevedenie závesu Celková šírka Kúpiť
8,1642 € - 16,5325 € 1 Na sklade
0.8 mm
1020.0 mm
Oceľ
S otvormi
25.0 mm
8,2313 € - 10,7596 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
1020.0 mm
Oceľ
Bez otvorov
30.0 mm
12,538 € - 25,4113 € 10 Na sklade
1.2 mm
1020.0 mm
Oceľ
Bez otvorov
50.0 mm
10,8864 € - 10,8864 € 178 Na sklade
0.8 mm
1020.0 mm
Oceľ
S otvormi
40.0 mm
20,0752 € - 40,6273 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
1020.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
S otvormi
25.0 mm
26,4252 € - 36,5748 € 22 Na sklade
1.0 mm
1020.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Bez otvorov
30.0 mm
51,8284 € - 51,8284 € 24 Na sklade
1.2 mm
1020.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Bez otvorov
50.0 mm
107,8701 € - 107,8701 € 44 Na sklade
2.0 mm
1020.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
S otvormi
60.0 mm
9,4706 € - 9,4706 € 12 Na sklade
1016.0 mm
Oceľ
S otvormi
32.0 mm
40,8878 € - 40,8878 € 6 Na sklade
1016.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Bez otvorov
38.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
1016.0 mm
Oceľ
Bez otvorov
51.0 mm
28,4728 € - 28,4728 € Požiadajte o dodací termin tu
1016.0 mm
Oceľ
Bez otvorov
64.0 mm
146,3731 € - 307,3836 € Požiadajte o dodací termin tu
1.3 mm
915.0 mm
Hliník
Bez otvorov
44.5 mm
262,9875 € - 552,274 € Požiadajte o dodací termin tu
1.3 mm
1830.0 mm
Hliník
Bez otvorov
63.5 mm
8,1642 € - 16,5325 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
1020.0 mm
Oceľ
Bez otvorov
25.0 mm
9,4937 € - 12,41 € 37 Na sklade
1.2 mm
1020.0 mm
Oceľ
S otvormi
40.0 mm
110,3486 € - 223,5269 € 78 Na sklade
2.0 mm
1000.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Bez otvorov
50.0 mm
30,1057 € - 30,1057 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
1020.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
S otvormi
40.0 mm
173,5286 € - 364,4102 € Požiadajte o dodací termin tu
1.3 mm
1830.0 mm
Hliník
Bez otvorov
44.5 mm
8,4745 € - 8,4745 € 34 Na sklade
1016.0 mm
Oceľ
Bez otvorov
32.0 mm
  • z/zo 4
Klavírový pánt S otvormi 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206782

Cenové rozpätie
16,5325 € - 8,1642 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    0.8 mm
  • Celková dĺžka
    1020.0 mm
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    S otvormi
  • Commodity Code
    7326909890
Klavírový pánt Bez otvorov 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206829

Cenové rozpätie
10,7596 € - 8,2313 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    1.0 mm
  • Celková dĺžka
    1020.0 mm
  • Celková šírka
    30.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Bez otvorov
  • Commodity Code
    8302100090
Klavírový pánt Bez otvorov 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206867

Cenové rozpätie
25,4113 € - 12,538 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    1.2 mm
  • Celková dĺžka
    1020.0 mm
  • Celková šírka
    50.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Bez otvorov
  • Commodity Code
    8302100090
Klavírový pánt S otvormi 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206904

Cenové rozpätie
10,8864 € - 10,8864 €

Úroveň zásob
178 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    0.8 mm
  • Celková dĺžka
    1020.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    S otvormi
  • Commodity Code
    8302100090
Klavírový pánt S otvormi 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206942

Cenové rozpätie
40,6273 € - 20,0752 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    0.8 mm
  • Celková dĺžka
    1020.0 mm
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    S otvormi
  • Commodity Code
    8302100090
Klavírový pánt Bez otvorov 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206980

Cenové rozpätie
36,5748 € - 26,4252 €

Úroveň zásob
22 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    1.0 mm
  • Celková dĺžka
    1020.0 mm
  • Celková šírka
    30.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Bez otvorov
  • Commodity Code
    8302100090
Klavírový pánt Bez otvorov 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10207024

Cenové rozpätie
51,8284 € - 51,8284 €

Úroveň zásob
24 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    1.2 mm
  • Celková dĺžka
    1020.0 mm
  • Celková šírka
    50.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Bez otvorov
  • Commodity Code
    8302100090
Klavírový pánt S otvormi 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10207062

Cenové rozpätie
107,8701 € - 107,8701 €

Úroveň zásob
44 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    2.0 mm
  • Celková dĺžka
    1020.0 mm
  • Celková šírka
    60.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    S otvormi
  • Commodity Code
    8302100090
Klavírový pánt S otvormi 32.0 mm 1016.0 mm

10389966

Cenové rozpätie
9,4706 € - 9,4706 €

Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    1016.0 mm
  • Celková hrúbka
    1.2 mm
  • Celková šírka
    32.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    S otvormi
  • Commodity Code
    8302100090
Klavírový pánt Bez otvorov 38.0 mm 1016.0 mm

10390016

Cenové rozpätie
40,8878 € - 40,8878 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    1016.0 mm
  • Celková hrúbka
    1.2 mm
  • Celková šírka
    38.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Bez otvorov
  • Commodity Code
    7318190090
Klavírový pánt Bez otvorov 51.0 mm 1016.0 mm

10637920


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    1016.0 mm
  • Celková hrúbka
    2.0 mm
  • Celková šírka
    51.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Bez otvorov
  • Commodity Code
    8302100090
Klavírový pánt Bez otvorov 64.0 mm 1016.0 mm

10637937

Cenové rozpätie
28,4728 € - 28,4728 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    1016.0 mm
  • Celková hrúbka
    2.0 mm
  • Celková šírka
    64.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Bez otvorov
  • Commodity Code
    8302100090
Klavírový pánt Bez otvorov 1.3 mm 44.5 mm 915.0 mm

10207826

Cenové rozpätie
307,3836 € - 146,3731 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    1.3 mm
  • Celková dĺžka
    915.0 mm
  • Celková šírka
    44.5 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Bez otvorov
  • Commodity Code
    7616999099
Klavírový pánt Bez otvorov 1.3 mm 63.5 mm 1830.0 mm

10207857

Cenové rozpätie
552,274 € - 262,9875 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    1.3 mm
  • Celková dĺžka
    1830.0 mm
  • Celková šírka
    63.5 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Bez otvorov
  • Commodity Code
    7616999099
Klavírový pánt Bez otvorov 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206775

Cenové rozpätie
16,5325 € - 8,1642 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    0.8 mm
  • Celková dĺžka
    1020.0 mm
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Bez otvorov
  • Commodity Code
    8302100090
Klavírový pánt S otvormi 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206850

Cenové rozpätie
12,41 € - 9,4937 €

Úroveň zásob
37 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    1.2 mm
  • Celková dĺžka
    1020.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    S otvormi
  • Commodity Code
    8302100090
Klavírový pánt Bez otvorov 2.0 mm 50.0 mm 1000.0 mm

10207048

Cenové rozpätie
223,5269 € - 110,3486 €

Úroveň zásob
78 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    2.0 mm
  • Celková dĺžka
    1000.0 mm
  • Celková šírka
    50.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Bez otvorov
  • Commodity Code
    8302100090
Klavírový pánt S otvormi 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207086

Cenové rozpätie
30,1057 € - 30,1057 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    0.8 mm
  • Celková dĺžka
    1020.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    S otvormi
  • Commodity Code
    8302100090
Klavírový pánt Bez otvorov 1.3 mm 44.5 mm 1830.0 mm

10207833

Cenové rozpätie
364,4102 € - 173,5286 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    1.3 mm
  • Celková dĺžka
    1830.0 mm
  • Celková šírka
    44.5 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Bez otvorov
  • Commodity Code
    7616999099
Klavírový pánt Bez otvorov 32.0 mm 1016.0 mm

10389959

Cenové rozpätie
8,4745 € - 8,4745 €

Úroveň zásob
34 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    1016.0 mm
  • Celková hrúbka
    1.2 mm
  • Celková šírka
    32.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Bez otvorov
  • Commodity Code
    7318190090