Menu Hľadať

Zväzovacia šnúra (DIA) 2.0 m (L) Čierna NBR

Táto súprava na výrobu O-krúžkov znižuje požiadavky na rozsiahle zásoby O-krúžkov. Dodáva sa s meracou páskou, rezacím blokom, nádobou s lepidlom, zasúvacím nožom a pásom požadovanej šírky a dĺžky. Odoláva väčšine olejov, chráni pred stratou tekutín a plynov a zároveň odpudzuje oleje a chemikálie. Čierna, vyrobená z NBR.
Nový kód produktu:

10388303

Starý kód produktu:

492230

3 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 3,755 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,76 €

1 x 3,755 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 1.7 mm
L 2.0 m
Typ/prevedenie krúžku O-krúžok
Typ O-Ring Cord
Farba Čierna
Plný materiál Nitril-butadiénová guma
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás