Menu Hľadať

Súpravy koľajníc s prekríženými valčekmi

Vo výrobe

Tieto súpravy koľajníc s prekríženými valčekmi sú systémy lineárneho pohybu, ktoré poskytujú aplikáciám polohovanie a hladké vedenie. Ich konštrukcia, ktorá pozostáva z dvoch paralelných koľajníc so skríženými valčekovými ložiskami, umožňuje vysoko presný lineárny pohyb a vynikajúcu nosnosť.

Rovnomerne rozkladajú zaťaženie, čo vedie k minimálnemu vychýleniu a veľkej opakovateľnosti, čo umožňuje presné ovládanie pohybu. Vďaka svojmu malému tvaru sú vhodné pre aplikácie, kde je obmedzený priestor alebo sa vyžaduje kompaktný dizajn.

Dodávajú sa v štyroch koľajniciach, každá s dvoma valčekovými klietkami a ôsmimi skrutkami s hlavou. Sú odolné voči korózii a odolávajú teplotám od -40 C do +80 C. Používajú sa v aplikáciách, ako je automobilový priemysel, lekárske vybavenie, obrábacie stroje a obrana.

  • Sú vhodné pre aplikácie, kde je obmedzený priestor alebo sa vyžaduje kompaktný dizajn.
  • Odolávajú teplotám od -40 C do +80 C.
  • Dodávajú sa v štyroch koľajniciach, každá s dvoma valčekovými klietkami a ôsmimi skrutkami s hlavou.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRL1000

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
73 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Maximálny takt d3 l1 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
10.5
22.0
6.8
44.0
394.0
M8
500.0
Požiadajte o dodací termin tu
13.5
28.0
8.5
58.0
308.0
M10
400.0
Požiadajte o dodací termin tu
9.5
15.0
5.3
31.0
274.0
M6
350.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.5
22.0
6.8
44.0
158.0
M8
200.0
Požiadajte o dodací termin tu
13.5
28.0
8.5
58.0
160.0
M10
200.0
Požiadajte o dodací termin tu
7.5
11.0
4.3
22.0
292.0
M5
360.0
Požiadajte o dodací termin tu
9.5
15.0
5.3
31.0
320.0
M6
400.0
Požiadajte o dodací termin tu
9.5
15.0
5.3
31.0
412.0
M6
500.0
Požiadajte o dodací termin tu
13.5
28.0
8.5
58.0
400.0
M10
500.0
Požiadajte o dodací termin tu
7.5
11.0
4.3
22.0
230.0
M5
280.0
Požiadajte o dodací termin tu
13.5
28.0
8.5
58.0
640.0
M10
800.0
Požiadajte o dodací termin tu
13.5
28.0
8.5
58.0
548.0
M10
700.0
Požiadajte o dodací termin tu
7.5
11.0
4.3
22.0
92.0
M5
120.0
  • z/zo 4
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 500.0 M8 22.0 Oceľ

20162375


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    500.0
  • Maximálny takt
    394.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 400.0 M10 28.0 Oceľ

20162412


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    400.0
  • Maximálny takt
    308.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 350.0 M6 15.0 Oceľ

20162283


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    350.0
  • Maximálny takt
    274.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 200.0 M8 22.0 Oceľ

20162344


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    200.0
  • Maximálny takt
    158.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 200.0 M10 28.0 Oceľ

20162399


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    200.0
  • Maximálny takt
    160.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 360.0 M5 11.0 Oceľ

20162207


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    360.0
  • Maximálny takt
    292.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 400.0 M6 15.0 Oceľ

20162290


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    400.0
  • Maximálny takt
    320.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 500.0 M6 15.0 Oceľ

20162313


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    500.0
  • Maximálny takt
    412.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 500.0 M10 28.0 Oceľ

20162429


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    500.0
  • Maximálny takt
    400.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 280.0 M5 11.0 Oceľ

20162467


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    280.0
  • Maximálny takt
    230.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 800.0 M10 28.0 Oceľ

20174095


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    800.0
  • Maximálny takt
    640.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 700.0 M10 28.0 Oceľ

20174088


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    700.0
  • Maximálny takt
    548.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 120.0 M5 11.0 Oceľ

20159313


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    120.0
  • Maximálny takt
    92.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5