Menu Hľadať

Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 160.0 M5 11.0 Oceľ

Táto súprava koľajníc s prekríženými valčekmi je systém lineárneho pohybu, ktorý ponúka ľahké umiestnenie a hladké vedenie. Rozkladá veľké zaťaženie, vhodná pre aplikácie s obmedzeným priestorom. Odolná voči korózii, odoláva teplotám od -40 °C do +80 °C.
Nový kód produktu:

20162177

Starý kód produktu:

20162177

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
l1 160.0
Maximálny takt 130.0
w1 11.0
d1 4.3
d2 7.5
d3 M5
h1 +0|-0.3 22.0
h2 10.0
h3 4.5
l2 40.0
l3 20.0
l4 2.0
w2 4.1
Počet valčekov 14.0
Dyn. load C max. kN 17.2
Static load C0 max. kN 16.4
Hmotnosť kg 0.38
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás