Menu Hľadať

Súprava filtrov pre ventilátor 40.0 mm 40.0 mm ABS, PU pena

Súprava filtra, chrániča a držiaka ventilátora, ktorá poskytuje triedu ochrany IP30. Vyrobené z vysoko odolných plastov, ktoré poskytujú triedu ochrany UL94-V0. Penové filtre tiež spĺňajú štandardy na dymenie triedy UL94HF1
Nový kód produktu:

10336038

Starý kód produktu:

1221645

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 299 5,9453 €
300 - 499 4,5656 €
500 + 3,6696 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

594,53 €

100 x 5,9453 €

Pridať vzorku +

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Materiál krytu ABS
Materiál filtra Polyuretánová pena
Materiál chrániča prstov ABS
Tvar Štvorcové
Obsahuje Chránič prstov + kryt filtra + sieťový filter
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 32.0 mm
Šírka čelnej strany 40.0 mm
Rozmer ventilátora 40.0 mm
Priemer montážneho otvoru 4.1 mm
Celková výška 40.0 mm
Celková hrúbka 4.8 mm
Celková šírka 40.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás