Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20265403
20265403
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| Pre veľkosť zveráku | 6"/8" |
|---|---|
| Typ | Sada čeľustí zveráka |
| Zveráková čeľusť | 2 Off |
| Zveráková čeľusť Stop | 1 pc 12035.W0230 |
| Hmotnosť g | 5570.0 |
| h1 | 62.2 |
| h2 | 30.9 |
| h3 | 23.9 |
| l1 | 200.0 |
| l2 | 120.7 |
| l3 | 98.3 |
| w1 | 31.8 |
| Materiál | Oceľ |
| Na použitie s | Talongrip Clamps |