Menu Hľadať

Suchý zips – kotúč 16.0 mm 25.0 m PA, PE, PP Čierna

This cable tie is a wrap on a roll of 25 metres. It is made of black UL94 V-2 nylon knit loop laminated on PE/PP hook.
Nový kód produktu:

10166840

Starý kód produktu:

RKWRA-16-BK

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Povrchová úprava Bez povrchovej úpravy
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid, polyester, polypropylén
Typ otvoru No Screw Hole
Typ Kotúč, štandardný
Celková dĺžka 25.0 m
Dĺžka kotúča 25.0 m
Commodity Code 3921190099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás