Menu Hľadať

Štvrťotáčkový zámok s okom pre visiaci zámok a krídlovým úchopom

Na sklade

Featured with Padlock Fittings for additional security option when sealed with a padlock. They are also fitted with a rubber gasket for additional sealing properties. On offer are right and left hand door orientations and an array of grip ranges

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
24 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Šírka montážneho otvoru Dokončiť Dĺžka montážneho otvoru Rozpätie zachytenia Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
Bez povrchovej úpravy
22.2 mm
28.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
Bez povrchovej úpravy
22.2 mm
25.5 mm
2,579 € - 4,0118 € Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
Čierno práškované
22.2 mm
18.5 mm
3,5555 € - 4,9778 € 250 Na sklade
20.2 mm
Čierno práškované
22.2 mm
26.5 mm
  • z/zo 2
Štvrťotáčkové západky 5,0 mm dvojzubý kľúč 28.5 mm

20077426


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Rozpätie zachytenia
    28.5 mm
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
Štvrťotáčkové západky 5,0 mm dvojzubý kľúč 25.5 mm

20077402


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Rozpätie zachytenia
    25.5 mm
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
Štvrťotáčkové západky 18.5 mm 5,0 mm dvojzubý kľúč

20066888

Cenové rozpätie
4,0118 € - 2,579 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Rozpätie zachytenia
    18.5 mm
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál západky
    Tlakovo liaty zinok
Štvrťotáčkové západky 26.5 mm 7,0 mm trojuholníkový kľúč

20067045

Cenové rozpätie
4,9778 € - 3,5555 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Rozpätie zachytenia
    26.5 mm
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál západky
    Tlakovo liaty zinok