Menu Hľadať

Štvrťotáčkové západky s pružinou

Na sklade

Quarter Turn Latches with spring are ideal for use on electrical cabinets and enclosures. Seven head styles and six grip ranges are available, as well as two material options (stainless steel and die cast zinc alloy), in a choice of finishes. The variations are wide ranging for this product.

  • IP65 rated
  • Finishes include; stainless steel, black powder coated or chrome plated.


Skupina SR: SR5530

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
21 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálna priľnavosť Typ/prevedenie západky Dokončiť Materiál Hlava Typ kľúča Kúpiť
11,0025 € - 12,225 € Požiadajte o dodací termin tu
24.5 mm
Štvrťotáčkový zámok s pružinou
Pochrómované
Nehrdzavejúca oceľ
5,0 mm dvojzub
5,0 mm dvojzubý kľúč
  • z/zo 2
Štvrťotáčková západka s pružinou 24.5 mm 5,0 mm dvojzubý kľúč

20061562

Cenové rozpätie
12,225 € - 11,0025 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Typ/prevedenie západky
    Štvrťotáčkový zámok s pružinou
  • Hlava
    5,0 mm dvojzub