Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20073992
366120114211E
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 2,0275 € |
| 500 + | 1,8248 € |
| Dokončiť | Pochrómované |
|---|---|
| Materiál jazýčka | Oceľ |
| Materiál puzdra | PA |
| Materiál západky | Tlakovo liaty zinok |
| Typ/prevedenie rukoväte | Ovládač ovládaný rukoväťou |
| Rozpätie zachytenia | 20.5 mm |
| Rozpätie zachytenia | 0.807 in |
| Šírka montážneho otvoru | 14.2 mm |
| Šírka montážneho otvoru | 0.559 in |
| Dĺžka montážneho otvoru | 0.638 in |
| Dĺžka montážneho otvoru | 16.2 mm |
| Typ kľúča | Kľúč s drážkou |
| Smer montáže | Univerzálne |
| Obsahuje | Nie je súčasťou dodávky |
| Commodity Code | 8301409000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku