Menu Hľadať

Štvrťotáčkové zámky

Na sklade

This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used  16.5 x 19.0 mm cut out.

Skupina SR: SR5007

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
253 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Smer montáže Materiál Dokončiť Typ kľúča Rozpätie zachytenia Kúpiť
7,6949 € - 15,2333 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid
7,6949 € - 15,2333 € 20 Na sklade
Polyamid
2,5331 € - 3,8252 € Požiadajte o dodací termin tu
5,0 mm dvojzubý kľúč
Požiadajte o dodací termin tu
Univerzálne
Tlakovo liaty zinok
Pochrómované
5,0 mm dvojzubý kľúč
14.5 mm
2,5602 € - 4,4207 € Požiadajte o dodací termin tu
Pre pravákov a ľavákov
Tlakovo liaty zinok
Pochrómované
8,0 mm dvojzubý kľúč
30.0 mm
3,5416 € - 4,9582 € 1 Na sklade
Univerzálne
Tlakovo liaty zinok
Pochrómované
5,0 mm dvojzubý kľúč
26.5 mm
2,5814 € - 4,0155 € Požiadajte o dodací termin tu
Pre pravákov a ľavákov
Zliatina zinku
Pochrómované
7,0 mm trojuholníkový kľúč
30.0 mm
2,5602 € - 4,4207 € Požiadajte o dodací termin tu
Pre pravákov a ľavákov
Zliatina zinku
Pochrómované
7,0 mm štvorcový kľúč
30.0 mm
2,0925 € - 3,255 € 250 Na sklade
Univerzálne
Tlakovo liaty zinok
Pochrómované
8,0 mm štvorcový kľúč
14.5 mm
3,0803 € - 4,4207 € Požiadajte o dodací termin tu
Pre pravákov a ľavákov
Zliatina zinku
Pochrómované
7,0 mm trojuholníkový kľúč
27.0 mm
3,5416 € - 4,9582 € 1 Na sklade
Univerzálne
Tlakovo liaty zinok
Pochrómované
8,0 mm štvorcový kľúč
24.5 mm
2,5332 € - 3,8252 € 25 Na sklade
8,0 mm štvorcový kľúč
260 Na sklade
Univerzálne
Tlakovo liaty zinok
Pochrómované
8,0 mm dvojzubý kľúč
18.5 mm
2,5332 € - 3,8252 € Požiadajte o dodací termin tu
8,0 mm trojuholníkový kľúč
2,5814 € - 4,0155 € Požiadajte o dodací termin tu
Pre pravákov a ľavákov
Zliatina zinku
Pochrómované
Kľúč s drážkou
30.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Univerzálne
Tlakovo liaty zinok
Pochrómované
8,0 mm trojuholníkový kľúč
28.5 mm
3,5416 € - 4,9582 € Požiadajte o dodací termin tu
Univerzálne
Tlakovo liaty zinok
Pochrómované
8,0 mm dvojzubý kľúč
14.5 mm
2,0925 € - 3,255 € 49 Na sklade
Univerzálne
Tlakovo liaty zinok
Pochrómované
8,0 mm štvorcový kľúč
26.5 mm
2,5379 € - 3,8252 € Požiadajte o dodací termin tu
Zliatina zinku
7,0 mm trojuholníkový kľúč
2,5277 € - 3,8252 € 4 Na sklade
8,0 mm štvorcový kľúč
  • z/zo 13
Štvrťotáčkové zámky Čierna

10281277

Cenové rozpätie
15,2333 € - 7,6949 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Dĺžka jazýčka
    40.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Štvrťotáčkové zámky Čierna

10281260

Cenové rozpätie
15,2333 € - 7,6949 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Dĺžka jazýčka
    40.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Štvrťotáčkové zámky 8.5 mm 5,0 mm dvojzubý kľúč Tlakovo liaty zinok

20055769

Cenové rozpätie
3,8252 € - 2,5331 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál puzdra
    Tlakovo liaty zinok
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Typ kľúča
    5,0 mm dvojzubý kľúč
  • Commodity Code
    7907000090
Uzamykateľná západka 14.5 mm 5,0 mm dvojzubý kľúč

20072780


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Smer montáže
    Univerzálne
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Rozpätie zachytenia
    14.5 mm
Uzamykateľná západka 30.0 mm 8,0 mm dvojzubý kľúč Tlakovo liaty zinok

20072414

Cenové rozpätie
4,4207 € - 2,5602 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Smer montáže
    Pre pravákov a ľavákov
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál puzdra
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Dokončiť
    Pochrómované
Uzamykateľná západka 26.5 mm 5,0 mm dvojzubý kľúč

20072841

Cenové rozpätie
4,9582 € - 3,5416 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Smer montáže
    Univerzálne
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Rozpätie zachytenia
    26.5 mm
Štvrťotáčkové západky 7,0 mm trojuholníkový kľúč 30.0 mm Zliatina zinku

20072537

Cenové rozpätie
4,0155 € - 2,5814 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Smer montáže
    Pre pravákov a ľavákov
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál
    Zliatina zinku
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Rozpätie zachytenia
    30.0 mm
Štvrťotáčkové západky 7,0 mm štvorcový kľúč 30.0 mm Zliatina zinku

20072476

Cenové rozpätie
4,4207 € - 2,5602 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Smer montáže
    Pre pravákov a ľavákov
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál
    Zliatina zinku
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Rozpätie zachytenia
    30.0 mm
Uzamykateľná západka 14.5 mm 8,0 mm štvorcový kľúč Tlakovo liaty zinok

20073022

Cenové rozpätie
3,255 € - 2,0925 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Smer montáže
    Univerzálne
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Rozpätie zachytenia
    14.5 mm
Štvrťotáčkové západky 7,0 mm trojuholníkový kľúč 27.0 mm Zliatina zinku

20072513

Cenové rozpätie
4,4207 € - 3,0803 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Smer montáže
    Pre pravákov a ľavákov
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál
    Zliatina zinku
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Rozpätie zachytenia
    27.0 mm
Uzamykateľná západka 24.5 mm 8,0 mm štvorcový kľúč Tlakovo liaty zinok

20073060

Cenové rozpätie
4,9582 € - 3,5416 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Smer montáže
    Univerzálne
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Rozpätie zachytenia
    24.5 mm
Štvrťotáčkové zámky 26.5 mm 8,0 mm štvorcový kľúč Tlakovo liaty zinok

20055905

Cenové rozpätie
3,8252 € - 2,5332 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • Materiál puzdra
    Tlakovo liaty zinok
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Typ kľúča
    8,0 mm štvorcový kľúč
  • Commodity Code
    7907000090
Uzamykateľná západka 18.5 mm 8,0 mm dvojzubý kľúč Tlakovo liaty zinok

20072681


Úroveň zásob
260 Na sklade
Atribúty
  • Smer montáže
    Univerzálne
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál puzdra
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Dokončiť
    Pochrómované
Štvrťotáčkové zámky 18.5 mm 8,0 mm trojuholníkový kľúč Tlakovo liaty zinok

20055981

Cenové rozpätie
3,8252 € - 2,5332 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál puzdra
    Tlakovo liaty zinok
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Typ kľúča
    8,0 mm trojuholníkový kľúč
  • Commodity Code
    8301409000
Štvrťotáčkové západky 30.0 mm Zliatina zinku

20072599

Cenové rozpätie
4,0155 € - 2,5814 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Smer montáže
    Pre pravákov a ľavákov
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál
    Zliatina zinku
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Rozpätie zachytenia
    30.0 mm
Uzamykateľná západka 28.5 mm 8,0 mm trojuholníkový kľúč Tlakovo liaty zinok

20073220


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Smer montáže
    Univerzálne
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Rozpätie zachytenia
    28.5 mm
Uzamykateľná západka 14.5 mm 8,0 mm dvojzubý kľúč Tlakovo liaty zinok

20072667

Cenové rozpätie
4,9582 € - 3,5416 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Smer montáže
    Univerzálne
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál puzdra
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Dokončiť
    Pochrómované
Uzamykateľná západka 26.5 mm 8,0 mm štvorcový kľúč Tlakovo liaty zinok

20073084

Cenové rozpätie
3,255 € - 2,0925 €

Úroveň zásob
49 Na sklade
Atribúty
  • Smer montáže
    Univerzálne
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Rozpätie zachytenia
    26.5 mm
Štvrťotáčkové západky 7,0 mm trojuholníkový kľúč 28.5 mm Zliatina zinku

20055820

Cenové rozpätie
3,8252 € - 2,5379 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál puzdra
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál
    Zliatina zinku
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Typ kľúča
    7,0 mm trojuholníkový kľúč
  • Commodity Code
    7907000090
Štvrťotáčkové zámky 14.5 mm 8,0 mm štvorcový kľúč Tlakovo liaty zinok

20055844

Cenové rozpätie
3,8252 € - 2,5277 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Materiál puzdra
    Tlakovo liaty zinok
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Typ kľúča
    8,0 mm štvorcový kľúč
  • Commodity Code
    7907000090