This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used 16.5 x 19.0 mm cut out.
Skupina SR: SR5007
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Smer montáže | Materiál | Dokončiť | Typ kľúča | Rozpätie zachytenia | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,6949 € - 15,2333 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid
|
|
|
|
||
| 7,6949 € - 15,2333 € | 20 Na sklade |
|
Polyamid
|
|
|
|
||
| 1,6854 € - 2,6218 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
PA
|
S plastovým povlakom
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 1,9262 € - 2,9963 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
S plastovým povlakom
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1,8047 € - 2,6484 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
PA
|
S plastovým povlakom
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 1,7848 € - 2,7764 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
S plastovým povlakom
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 1,9262 € - 2,9963 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
S plastovým povlakom
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 2,065 € - 3,0267 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
S plastovým povlakom
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 1,9262 € - 2,9963 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
S plastovým povlakom
|
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1,9262 € - 2,9963 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
S plastovým povlakom
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 1,9262 € - 2,9963 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
S plastovým povlakom
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 1,7848 € - 2,7764 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
S plastovým povlakom
|
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1,9262 € - 2,9963 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
S plastovým povlakom
|
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 1,6854 € - 2,6218 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
PA
|
S plastovým povlakom
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1,6854 € - 2,6218 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
PA
|
S plastovým povlakom
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1,6854 € - 2,6218 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
PA
|
S plastovým povlakom
|
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 1,9262 € - 2,9963 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
S plastovým povlakom
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1,7848 € - 2,7764 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
S plastovým povlakom
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 1,6854 € - 2,6218 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
PA
|
S plastovým povlakom
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 1,9262 € - 2,9963 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
S plastovým povlakom
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku