Menu Hľadať

Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica

Západky s jazýčkom s krídlovým úchopom uzamykajú a zabezpečujú prístup k panelom a dverám pomocou štvrťotáčkového otočného jazýčka (západky). Jazýček sa zaisťuje zasunutím do rámu alebo zarážky na zadnej strane. Vhodné pre ľavé aj pravé dvere.
Nový kód produktu:

20059491

Starý kód produktu:

065120047E

98 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 8,4827 €
50 + 3,7758 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

8,48 €

1 x 8,4827 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka jazýčka 45.0 mm
Výška hlavy 20.5 mm
Výška puzdra 18.5 mm
Farba Čierna
Commodity Code 7907000090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás