Menu Hľadať

Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica

Tento štvrťotáčkový zámok s krídlovým úchopom je určený na zaistenie a uzamknutie dverí a panelov pomocou otočnej vačky (zarážky), ktorá sa zaisťuje zapadnutím do rámu na zadnej strane. Dodáva sa s gumeným tesnením pre dobré priliehanie. Jednoduchá a rýchla inštalácia pre časté používanie.
Nový kód produktu:

20120207

Starý kód produktu:

0621138E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 4,371 €
50 + 3,1221 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

4,37 €

1 x 4,371 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka jazýčka 45.0 mm
Výška hlavy 20.0 mm
Materiál tela Tlakovo liaty zinok
Materiál jazýčka Oceľ
Farba Prírodná
Commodity Code 7907000090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás