Menu Hľadať

Krídlová skrutka a matica S rovnakým kľúčom 16.0 mm Oceľ Pochrómované

Tento štvrťotáčkový zámok s krídlovým úchopom je určený na zaistenie a uzamknutie dverí a panelov pomocou otočnej vačky (zarážky), ktorá sa zaisťuje zapadnutím do rámu na zadnej strane. Má gumené tesnenie pre dobré priliehanie a dva štandardné Eurokľúče pre dodatočnú bezpečnosť. Čierne, vyrobené z ocele.
Nový kód produktu:

20064051

Starý kód produktu:

165123210

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 49 10,2292 €
50 + 4,871 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

51,15 €

5 x 10,2292 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie rukoväte Krídlové uchopenie, uzamykacia rukoväť
Typ kľúča S rovnakým kľúčom
Rozpätie zachytenia 16.0 mm
Materiál jazýčka Oceľ
Materiál západky Oceľ
Farba Pochrómované
Dokončiť Pochrómované
Commodity Code 8301409000
Dĺžka montážneho otvoru 14.2 mm
Výška gombíka 13.4 mm
Šírka montážneho otvoru 16.2 mm
Plný materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás