Menu Hľadať

Krídlová skrutka a matica Eurokľúč (5333) Čierna

Tento štvrťotáčkový zámok s krídlovým úchopom je určený na zaistenie a uzamknutie dverí a panelov pomocou otočnej vačky (zarážky), ktorá sa zaisťuje zapadnutím do rámu na zadnej strane. Má gumené tesnenie pre dobré priliehanie a dva štandardné Eurokľúče pre dodatočnú bezpečnosť. Čierne, vyrobené z tlakovo liateho zinku.
Nový kód produktu:

20059293

Starý kód produktu:

065120538E

41 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 9,315 €
50 + 6,107 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

9,32 €

1 x 9,315 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ kľúča Eurokľúč (5333)
Farba Čierna
Commodity Code 8301409000
Plný materiál Tlakovo liaty zinok

Produkt 065120538E nahrádza:

Krídlová skrutka a matica Eurokľúč (5333) 14.5 mm Tlakovo liaty zinok Čierna
Nový kód produktu: 10451137
Starý kód produktu: 468272

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás