Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Quarter Turn Latches with Wing Knobs are available with an extra long housing. These are ideal for sound-proof or isolated doors and are supplied with a rubber gasket for additional sealing properties. They are available in both Chrome Plated and Black Coated Die-cast Zinc and in an array of grip ranges
Skupina SR: SR5523
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálna priľnavosť | Výška puzdra | Dĺžka zachytenia | Maximálna hrúbka kompatibilných dverí | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0409 € - 8,4573 € | 46 Na sklade |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
| 5,0473 € - 7,0661 € | 32 Na sklade |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 5,0167 € - 7,8037 € | 1 Na sklade |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 4,9171 € - 7,649 € | 10 Na sklade |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 5,9677 € - 8,3547 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 6,3715 € - 8,9201 € | 47 Na sklade |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 5,8572 € - 9,1112 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 4,0675 € - 5,6945 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
| 4,2292 € - 5,9209 € | 38 Na sklade |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 4,4747 € - 6,2646 € | 212 Na sklade |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 4,3096 € - 6,0336 € | 36 Na sklade |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 5,681 € - 7,9533 € | 82 Na sklade |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 9,039 € - 12,6547 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 5,3523 € - 7,4932 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 6,6029 € - 9,2442 € | 40 Na sklade |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 6,6029 € - 9,2442 € | 28 Na sklade |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 5,0473 € - 7,0661 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 5,3095 € - 7,4332 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 5,2868 € - 7,4017 € | 8 Na sklade |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
| 6,3632 € - 8,9086 € | 45 Na sklade |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku