Menu Hľadať

Štvrťotáčková západka otočná pre hrubé dvere – krídlové uchopenie

Na sklade

Quarter Turn Latches with Wing Knobs are available with an extra long housing. These are ideal for sound-proof or isolated doors and are supplied with a rubber gasket for additional sealing properties. They are available in both Chrome Plated and Black Coated Die-cast Zinc and in an array of grip ranges

Skupina SR: SR5523

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
24 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálna priľnavosť Výška puzdra Dĺžka zachytenia Maximálna hrúbka kompatibilných dverí Kúpiť
8,8185 € - 12,346 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
5,2218 € - 7,3104 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
6,4419 € - 9,0187 € 40 Na sklade
60.0 mm
6,4419 € - 9,0187 € 28 Na sklade
60.0 mm
5,1579 € - 7,2212 € 8 Na sklade
50.0 mm
6,208 € - 8,6913 € 49 Na sklade
50.0 mm
4,9242 € - 6,8938 € 50 Na sklade
30.0 mm
4,9242 € - 6,8938 € 5 Na sklade
30.0 mm
5,18 € - 7,2519 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
5,8936 € - 8,251 € 46 Na sklade
50.0 mm
4,9242 € - 6,8938 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
5,9458 € - 8,3241 € 34 Na sklade
50.0 mm
3,7181 € - 5,7838 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
4,8943 € - 7,6134 € 1 Na sklade
60.0 mm
4,9242 € - 6,8938 € 32 Na sklade
30.0 mm
4,7972 € - 7,4624 € 10 Na sklade
40.0 mm
4,2045 € - 5,8864 € 36 Na sklade
60.0 mm
5,5424 € - 7,7593 € 82 Na sklade
40.0 mm
5,8221 € - 8,1509 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
6,2161 € - 8,7025 € 47 Na sklade
60.0 mm
  • z/zo 2
Štvrťotáčkové západky 28.0 mm 22.2 X 20.2 mm Čierno práškované

20120733

Cenové rozpätie
12,346 € - 8,8185 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7907000090
  • Farba
    Čierna
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Výška puzdra
    30.0 mm
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčkové západky 40.0 mm 22.2 X 20.2 mm Čierno práškované

20120764

Cenové rozpätie
7,3104 € - 5,2218 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7907000090
  • Farba
    Čierna
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Výška puzdra
    40.0 mm
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčkové západky 60.0 mm 22.2 X 20.2 mm Pochrómované

20120795

Cenové rozpätie
9,0187 € - 6,4419 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    8301409000
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Výška puzdra
    60.0 mm
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčkové západky 63.0 mm 22.2 X 20.2 mm Pochrómované

20058296

Cenové rozpätie
9,0187 € - 6,4419 €

Úroveň zásob
28 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    7907000090
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Výška puzdra
    60.0 mm
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčkové západky 53.0 mm 22.2 X 20.2 mm Pochrómované

20058234

Cenové rozpätie
7,2212 € - 5,1579 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    7907000090
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Výška puzdra
    50.0 mm
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčkové západky 50.0 mm 22.2 X 20.2 mm Pochrómované

20058210

Cenové rozpätie
8,6913 € - 6,208 €

Úroveň zásob
49 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    8301409000
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Výška puzdra
    50.0 mm
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčkové západky 30.0 mm 22.2 mm Čierno práškované

20058104

Cenové rozpätie
6,8938 € - 4,9242 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    7907000090
  • Farba
    Čierna
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Výška puzdra
    30.0 mm
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčkové západky 28.0 mm 22.2 X 20.2 mm Pochrómované

20058074

Cenové rozpätie
6,8938 € - 4,9242 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    8301300000
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Výška puzdra
    30.0 mm
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčkové západky 43.0 mm 22.2 X 20.2 mm Pochrómované

20058173

Cenové rozpätie
7,2519 € - 5,18 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7907000090
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Výška puzdra
    40.0 mm
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčkové západky 48.0 mm 22.2 X 20.2 mm Pochrómované

20058197

Cenové rozpätie
8,251 € - 5,8936 €

Úroveň zásob
46 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    8301409000
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Výška puzdra
    50.0 mm
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčkové západky 30.0 mm 22.2 X 20.2 mm Pochrómované

20058098

Cenové rozpätie
6,8938 € - 4,9242 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    8301409000
  • Farba
    Čierna
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Výška puzdra
    30.0 mm
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčkové západky 50.0 mm 22.2 X 20.2 mm Čierno práškované

20058227

Cenové rozpätie
8,3241 € - 5,9458 €

Úroveň zásob
34 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    8301409000
  • Farba
    Čierna
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Výška puzdra
    50.0 mm
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčkové západky 53.0 mm 22.2 X 20.2 mm Čierno práškované

20058241

Cenové rozpätie
5,7838 € - 3,7181 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    8301409000
  • Farba
    Čierna
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Výška puzdra
    50.0 mm
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčkové západky 63.0 mm 22.2 X 20.2 mm Čierno práškované

20058302

Cenové rozpätie
7,6134 € - 4,8943 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    8301409000
  • Farba
    Čierna
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Výška puzdra
    60.0 mm
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčkové západky 33.0 mm 22.2 X 20.2 mm Čierno práškované

20058128

Cenové rozpätie
6,8938 € - 4,9242 €

Úroveň zásob
32 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    8301409000
  • Farba
    Čierna
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Výška puzdra
    30.0 mm
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčkové západky 43.0 mm 22.2 X 20.2 mm Čierno práškované

20058180

Cenové rozpätie
7,4624 € - 4,7972 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    8301409000
  • Farba
    Čierna
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Výška puzdra
    40.0 mm
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčkové západky 58.0 mm 22.2 X 20.2 mm Čierno práškované

20120825

Cenové rozpätie
5,8864 € - 4,2045 €

Úroveň zásob
36 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    8301409000
  • Farba
    Čierna
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Výška puzdra
    60.0 mm
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčkové západky 38.0 mm 22.2 X 20.2 mm Pochrómované

20120757

Cenové rozpätie
7,7593 € - 5,5424 €

Úroveň zásob
82 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    7907000090
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Výška puzdra
    40.0 mm
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčkové západky 38.0 mm 22.2 X 20.2 mm Čierno práškované

20120771

Cenové rozpätie
8,1509 € - 5,8221 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7907000090
  • Farba
    Čierna
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Výška puzdra
    40.0 mm
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčkové západky 60.0 mm 22.2 X 20.2 mm Čierno práškované

20120818

Cenové rozpätie
8,7025 € - 6,2161 €

Úroveň zásob
47 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    8301409000
  • Farba
    Čierna
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Výška puzdra
    60.0 mm
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm