Menu Hľadať

Kovový Závitová vložka M10 Štvorcové 50.0 mm 1.5 mm Polyetylén HD Šedá

Štvorcová zátka so závitom má vložky M10 s vnútornými závitmi na prispôsobenie nastaviteľných vyrovnávacích držiakov a nožičiek. Znižuje potrebu vŕtania, čím šetrí čas a námahu. Určená na pridanie výškovo nastaviteľných nožičiek, koliesok, klzákov alebo akýchkoľvek externých komponentov. Vyrobená zo sivého HDPE.
Nový kód produktu:

10303900

Starý kód produktu:

551732

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 249 1,6007 €
250 + 0,7622 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

40,02 €

25 x 1,6007 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M10
Materiál Polyetylén HD
Farba Šedá
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás