Menu Hľadať

Threaded Insert Square 40.0 mm 2.0 mm PA Black

Horizontal Insert for square tube has an M12 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black PA material.
Nový kód produktu:

10289945

Starý kód produktu:

499246

50 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 49 4,4505 €
50 - 99 2,2472 €
100 + 1,9344 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

22,25 €

5 x 4,4505 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
AxA 40.0 mm
A 25.0 mm
C 40.0 mm
Gauge 2.0 mm
Veľkosť závitu M12
Materiál PA
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás