Menu Hľadať

Threaded Insert Square 30.0 mm 2.0 mm PA Black

Horizontal Insert for square tube has an M10 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black PA material.
Nový kód produktu:

10289907

Starý kód produktu:

499234

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 249 2,4542 €
250 + 1,1686 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

61,36 €

25 x 2,4542 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
AxA 30.0 mm
A 15.0 mm
B 33.0 mm
C 43.0 mm
Gauge 2.0 mm
Veľkosť závitu M10
Materiál PA
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás