Menu Hľadať

Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

Heavy Duty Square Threaded Tube Insert has an M10 insert to accommodate adjustable square tube supports. It is resistant for high load capacity and with interference fit. Designed to add height adjustable feet, and use with machine feet. Made of black PA material.
Nový kód produktu:

10274033

Starý kód produktu:

493612

38 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 23 30,1679 €
24 + 10,0133 €
Množstvo v balení: 24

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

30,17 €

1 x 30,1679 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
AxA 40.0 mm
H 35.0 mm
H1 8.0 mm
Gauge 2.0 mm
Veľkosť závitu M10
Maximálna statická nosnosť 8000 N
Materiál PA
Materiál vložky Poniklovaná mosadz
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás