Menu Hľadať

Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 80.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Biela Polyetylén LD

Táto viacúčelová štvorcová zátka do profilov a rúrok tesne zapadá do štvorcových rúrok, stĺpikov alebo tyčí, zabraňuje kontaminácii a zaisťuje bezpečnosť aplikácie. Biela, vyrobená z LDPE. Jednoducho a rýchlo sa nasadzuje rukou alebo gumeným kladivom.
Nový kód produktu:

20773755

Starý kód produktu:

20773755

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 150

Objednávka v násobkoch 150

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
AxA 80.0 mm
h 21.0 mm
h1 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Maximálna hrúbka steny 4.0 mm
Materiál Polyetylén LD
Farba Biela
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás