20773496
20773496
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| AxA | 65.0 mm |
|---|---|
| AxA | 2.559 in |
| h | 0.827 in |
| h | 21.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Maximálna hrúbka steny | 3.0 mm |
| Maximálna hrúbka steny | 0.118 in |
| Materiál | Polyetylén LD |
| Farba | Biela |
| Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku