Menu Hľadať

Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 150.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Šedá Polyetylén LD

Táto viacúčelová štvorcová zátka do profilov a rúrok tesne zapadá do štvorcových rúrok, stĺpikov alebo tyčí, zabraňuje kontaminácii a zaisťuje bezpečnosť aplikácie. Šedá, vyrobená z LDPE. Jednoducho a rýchlo sa nasadzuje rukou alebo gumeným kladivom.
Nový kód produktu:

20772079

Starý kód produktu:

20772079

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 60

Objednávka v násobkoch 60

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
AxA 150.0 mm
h 27.0 mm
h1 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Maximálna hrúbka steny 5.0 mm
Materiál Polyetylén LD
Farba Šedá
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás