Menu Hľadať

Štvorcové zátky do trubíc – viacúčelové PCR

Na sklade

Štvorcové vložky sa používajú ako viacúčelové ochranné komponenty. Počas poslednej fázy projektu, keď je potrebná významná ochrana proti nárazom, je táto zabezpečená hrúbkou hlavy vložky trubice. Hlavnou funkciou je zabrániť vstupu kontaminantov, ako sú špina, prach a vlhkosť. Taktiež chráni pred ostrými hranami vytvorenými rezmi. Jednoducho vložené ručne alebo pomocou kladiva, pre rýchlu montáž. Bežne sa používa v aplikáciách formovania kovových rúr pre priemyselný nábytok, špecializované vozidlá, dopravné značky a prvky pre stavebníctvo.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Čierna Skupina SR: SRILQPCR

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
34 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť h AxA h1 Maximálna hrúbka steny Minimum Wall Thickness Kúpiť
0,4216 € - 0,4685 € 2700 Na sklade
8.0 mm
0,9421 € - 1,4655 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
1,1154 € - 1,7351 € 540 Na sklade
7.0 mm
1,1712 € - 1,3014 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
1,0623 € - 1,6525 € 790 Na sklade
7.0 mm
0,0329 € - 0,0512 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
0,0702 € - 0,1093 € 14650 Na sklade
5.0 mm
0,0297 € - 0,0462 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
1,5525 € - 2,415 € Požiadajte o dodací termin tu
27.0 mm
150.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,0465 € - 0,0723 € 6200 Na sklade
5.0 mm
0,1296 € - 0,144 € Požiadajte o dodací termin tu
14.5 mm
45.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,3833 € - 0,4259 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
0,1789 € - 0,1988 € 4000 Na sklade
5.0 mm
0,2609 € - 0,2899 € Požiadajte o dodací termin tu
21.0 mm
65.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,785 € - 0,8723 € 1500 Na sklade
6.0 mm
0,0838 € - 0,1304 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
0,0973 € - 0,1082 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
0,1582 € - 0,1758 € 3550 Na sklade
6.5 mm
0,1972 € - 0,2192 € 4750 Na sklade
5.0 mm
0,144 € - 0,16 € 4500 Na sklade
5.0 mm
  • z/zo 2
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 80.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753092

Cenové rozpätie
0,4685 € - 0,4216 €

Úroveň zásob
2700 Na sklade
Atribúty
  • h1
    8.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Čierna
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 95.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753115

Cenové rozpätie
1,4655 € - 0,9421 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    6.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Čierna
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 100.0 mm Čierna LDPE - PCR

20752804

Cenové rozpätie
1,7351 € - 1,1154 €

Úroveň zásob
540 Na sklade
Atribúty
  • h1
    7.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Čierna
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 110.0 mm Čierna LDPE - PCR

20752811

Cenové rozpätie
1,3014 € - 1,1712 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    6.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Čierna
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 100.0 mm Čierna LDPE - PCR

20752798

Cenové rozpätie
1,6525 € - 1,0623 €

Úroveň zásob
790 Na sklade
Atribúty
  • h1
    7.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Čierna
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 18.0 mm Čierna LDPE - PCR

20752880

Cenové rozpätie
0,0512 € - 0,0329 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    5.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Čierna
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 35.0 mm Čierna LDPE - PCR

20752941

Cenové rozpätie
0,1093 € - 0,0702 €

Úroveň zásob
14650 Na sklade
Atribúty
  • h1
    5.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Čierna
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 12.0 mm Čierna LDPE - PCR

20752828

Cenové rozpätie
0,0462 € - 0,0297 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    4.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Čierna
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 150.0 mm Čierna LDPE - PCR

20752873

Cenové rozpätie
2,415 € - 1,5525 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    150.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    8.0 mm
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 30.0 mm Čierna LDPE - PCR

20752927

Cenové rozpätie
0,0723 € - 0,0465 €

Úroveň zásob
6200 Na sklade
Atribúty
  • h1
    5.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Čierna
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 45.0 mm Čierna LDPE - PCR

20752996

Cenové rozpätie
0,144 € - 0,1296 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    5.0 mm
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 80.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753085

Cenové rozpätie
0,4259 € - 0,3833 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    6.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Čierna
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 55.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753030

Cenové rozpätie
0,1988 € - 0,1789 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • h1
    5.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Čierna
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 65.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753061

Cenové rozpätie
0,2899 € - 0,2609 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    65.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 90.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753108

Cenové rozpätie
0,8723 € - 0,785 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • h1
    6.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Čierna
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 35.0 mm Čierna LDPE - PCR

20752958

Cenové rozpätie
0,1304 € - 0,0838 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    5.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Čierna
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 40.0 mm Čierna LDPE - PCR

20752965

Cenové rozpätie
0,1082 € - 0,0973 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    5.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Čierna
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 50.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753016

Cenové rozpätie
0,1758 € - 0,1582 €

Úroveň zásob
3550 Na sklade
Atribúty
  • h1
    6.5 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Čierna
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 60.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753047

Cenové rozpätie
0,2192 € - 0,1972 €

Úroveň zásob
4750 Na sklade
Atribúty
  • h1
    5.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Čierna
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 50.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753009

Cenové rozpätie
0,16 € - 0,144 €

Úroveň zásob
4500 Na sklade
Atribúty
  • h1
    5.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Čierna
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000