Štvorcové zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia štvorcových rúrok, tyčí a stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom, špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.
Navrhnuté tak, aby poskytovali tesné spojenie na rôznych rúrkových výrobkoch. Niektoré z nich pomáhajú zabrániť poškodeniu podláh alebo iných povrchov, ako aj chrániť profil pred vonkajšími vplyvmi.
Dodávajú sa v rôznych prevedeniach a štýloch: štandardné štvorcové rebrované zátky, ľahké štvorcové zátky a kovové štvorcové zátky. Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR, TPE - PIR Farba: Strieborná farba, Čierna, Biela, Stredne šedá, Modrá, Červená, Žltá, Hnedá, Zelená, Tmavo sivá, Šedá Skupina SR: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | AxA | h | Farba | Materiál | Dokončiť | t | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9086 € - 2,2763 € | 95 Na sklade |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Tmavo sivá
|
LDPE - PIR
|
Erodované
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,1961 € - 0,5219 € | 1000 Na sklade |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Stredne šedá
|
LDPE - PIR
|
Leštené
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 6,6698 € - 8,2992 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Biela
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 9,2383 € - 11,4615 € | 2 Na sklade |
4.724 in
120.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stredne šedá
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,7552 € - 1,9116 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Strieborná farba
|
ABS
|
Pochrómované
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Strieborná farba
|
ABS
|
Pochrómované
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
|||
| 0,8974 € - 2,258 € | 100 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Strieborná farba
|
ABS
|
Pochrómované
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 1,4934 € - 4,2807 € | 48 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Strieborná farba
|
ABS
|
Pochrómované
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 2,7736 € - 6,9296 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Strieborná farba
|
ABS
|
Pochrómované
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Strieborná farba
|
ABS
|
Pochrómované
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
|||
| 8,3407 € - 10,3844 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,8775 € - 2,1924 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Čierna
|
ABS
|
Pochrómované
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 9,2383 € - 11,4615 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.724 in
120.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Biela
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 2,7736 € - 6,9296 € | 100 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Strieborná farba
|
ABS
|
Pochrómované
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 0,8561 € - 1,0185 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Čierna
|
ABS
|
Pochrómované
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 1,007 € - 2,5179 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Čierna
|
ABS
|
Pochrómované
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 1,1531 € - 1,3737 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Čierna
|
ABS
|
Pochrómované
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 2,8305 € - 7,0491 € | 100 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Čierna
|
ABS
|
Pochrómované
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 50 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Strieborná farba
|
ABS
|
Pochrómované
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
|||
| 74 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Strieborná farba
|
ABS
|
Pochrómované
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku