Menu Hľadať

Štvorcové zátky do rúrok

Na sklade

Štvorcové zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia štvorcových rúrok, tyčí a stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom, špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.

Navrhnuté tak, aby poskytovali tesné spojenie na rôznych rúrkových výrobkoch. Niektoré z nich pomáhajú zabrániť poškodeniu podláh alebo iných povrchov, ako aj chrániť profil pred vonkajšími vplyvmi.

Dodávajú sa v rôznych prevedeniach a štýloch: štandardné štvorcové rebrované zátky, ľahké štvorcové zátky a kovové štvorcové zátky. Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.

  • Ukončovací produkt používaný pre štvorcové profily.
  • Vhodné na použitie v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach.
  • Pomáhajú predchádzať poškodeniu podláh a chránia rúrku pred vonkajšími vplyvmi.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR, TPE - PIR Farba: Strieborná farba, Čierna, Biela, Stredne šedá, Modrá, Červená, Žltá, Hnedá, Zelená, Tmavo sivá, Šedá Skupina SR: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
311 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť AxA h Farba Materiál Dokončiť t Typ Kúpiť
1,6156 € - 2,4678 € 14882 Na sklade
100.0 mm
22.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
Erodované
4.0 mm
0,0916 € - 0,1134 € 100 Na sklade
16.0 mm
11.5 mm
Stredne šedá
LDPE - PIR
Leštené
2.5 mm
0,0789 € - 0,0849 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
11.5 mm
Biela
LDPE - PIR
Leštené
2.0 mm
1
0,4336 € - 0,78 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
14.5 mm
Čierna
Polyetylén LD
Erodované
3.0 mm
0,0799 € - 0,0849 € 216 Na sklade
13.0 mm
11.5 mm
Čierna
Polyetylén
Leštené
2.0 mm
1
0,2844 € - 0,6379 € 7 Na sklade
50.0 mm
14.5 mm
Stredne šedá
LDPE - PIR
Leštené
3.0 mm
0,0543 € - 0,1455 € 5250 Na sklade
25.0 mm
11.5 mm
Biela
LDPE - PIR
Leštené
2.5 mm
1
0,0789 € - 0,0849 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
11.5 mm
Čierna
Polyetylén
Leštené
2.0 mm
1
0,7125 € - 1,186 € 4161 Na sklade
70.0 mm
22.0 mm
Biela
Polyetylén
Leštené
4.0 mm
1
0,1262 € - 0,1568 € 1565 Na sklade
22.0 mm
11.5 mm
Stredne šedá
LDPE - PIR
Erodované
2.5 mm
0,7719 € - 1,8588 € 1400 Na sklade
75.0 mm
22.0 mm
Biela
LDPE - PIR
Erodované
4.0 mm
0,1754 € - 0,4552 € 2850 Na sklade
32.0 mm
11.5 mm
Stredne šedá
LDPE - PIR
Erodované
3.0 mm
0,1169 € - 0,162 € 1000 Na sklade
16.0 mm
11.5 mm
Stredne šedá
Polyetylén
Erodované
2.0 mm
1
0,1961 € - 0,3576 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
12.0 mm
Biela
Polyetylén
Erodované
2.0 mm
1
0,2582 € - 0,5712 € 2162 Na sklade
45.0 mm
14.5 mm
Stredne šedá
LDPE - PIR
Leštené
3.0 mm
0,1154 € - 0,1322 € 5000 Na sklade
20.0 mm
11.5 mm
Modrá
LDPE - PIR
Erodované
2.5 mm
1
1,1654 € - 1,9661 € 805 Na sklade
80.0 mm
22.0 mm
Biela
LDPE - PIR
Erodované
4.0 mm
1,9194 € - 4,0888 € Požiadajte o dodací termin tu
75.0 mm
22.0 mm
Stredne šedá
LDPE - PIR
Erodované
4.0 mm
1
0,0789 € - 0,102 € 677 Na sklade
12.7 mm
11.5 mm
Stredne šedá
LDPE - PIR
Leštené
0,1463 € - 0,3074 € 2195 Na sklade
25.4 mm
11.5 mm
Biela
LDPE - PIR
Leštené
2.5 mm
1
  • z/zo 16
Square Tube Insert 100.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077467

Cenové rozpätie
2,4678 € - 1,6156 €

Úroveň zásob
14882 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077726

Cenové rozpätie
0,1134 € - 0,0916 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm White PE

10077474

Cenové rozpätie
0,0849 € - 0,0789 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077436

Cenové rozpätie
0,78 € - 0,4336 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077016

Cenové rozpätie
0,0849 € - 0,0799 €

Úroveň zásob
216 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077764

Cenové rozpätie
0,6379 € - 0,2844 €

Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm White PE

10077528

Cenové rozpätie
0,1455 € - 0,0543 €

Úroveň zásob
5250 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077009

Cenové rozpätie
0,0849 € - 0,0789 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10077597

Cenové rozpätie
1,186 € - 0,7125 €

Úroveň zásob
4161 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077801

Cenové rozpätie
0,1568 € - 0,1262 €

Úroveň zásob
1565 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10080177

Cenové rozpätie
1,8588 € - 0,7719 €

Úroveň zásob
1400 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080566

Cenové rozpätie
0,4552 € - 0,1754 €

Úroveň zásob
2850 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10326916

Cenové rozpätie
0,162 € - 0,1169 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

10180952

Cenové rozpätie
0,3576 € - 0,1961 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077757

Cenové rozpätie
0,5712 € - 0,2582 €

Úroveň zásob
2162 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Blue PE

10081433

Cenové rozpätie
0,1322 € - 0,1154 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10077702

Cenové rozpätie
1,9661 € - 1,1654 €

Úroveň zásob
805 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10080603

Cenové rozpätie
4,0888 € - 1,9194 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077719

Cenové rozpätie
0,102 € - 0,0789 €

Úroveň zásob
677 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok

10077535

Cenové rozpätie
0,3074 € - 0,1463 €

Úroveň zásob
2195 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm