Menu Hľadať

Štvorcové zátky do rúrok

Na sklade

Štvorcové zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia štvorcových rúrok, tyčí a stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom, špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.

Navrhnuté tak, aby poskytovali tesné spojenie na rôznych rúrkových výrobkoch. Niektoré z nich pomáhajú zabrániť poškodeniu podláh alebo iných povrchov, ako aj chrániť profil pred vonkajšími vplyvmi.

Dodávajú sa v rôznych prevedeniach a štýloch: štandardné štvorcové rebrované zátky, ľahké štvorcové zátky a kovové štvorcové zátky. Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.

  • Ukončovací produkt používaný pre štvorcové profily.
  • Vhodné na použitie v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach.
  • Pomáhajú predchádzať poškodeniu podláh a chránia rúrku pred vonkajšími vplyvmi.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR, TPE - PIR Farba: Strieborná farba, Čierna, Biela, Stredne šedá, Modrá, Červená, Žltá, Hnedá, Zelená, Tmavo sivá, Šedá Skupina SR: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
311 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť AxA h Farba Materiál Dokončiť t Typ Kúpiť
0,0916 € - 0,0942 € 3550 Na sklade
16.0 mm
11.5 mm
Čierna
Polyetylén
Leštené
2.5 mm
1
0,272 € - 0,4755 € 4126 Na sklade
45.0 mm
14.5 mm
Čierna
Polyetylén LD
Erodované
3.0 mm
0,7125 € - 1,186 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0 mm
22.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
Erodované
4.0 mm
1,6156 € - 2,4678 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 mm
22.0 mm
Čierna
Polyetylén
Leštené
4.0 mm
1
0,0543 € - 0,1455 € 5250 Na sklade
25.0 mm
11.5 mm
Biela
LDPE - PIR
Leštené
2.5 mm
1
0,1739 € - 0,3741 € 4700 Na sklade
40.0 mm
14.5 mm
Biela
LDPE - PIR
Leštené
3.0 mm
1
0,1961 € - 0,5219 € 3670 Na sklade
38.0 mm
14.5 mm
Stredne šedá
Polyetylén LD
Erodované
3.0 mm
0,0647 € - 0,2218 € 123280 Na sklade
30.0 mm
11.5 mm
Čierna
Polyetylén LD
Erodované
3.0 mm
10077412 0,2623 € - 0,5307 € 71462 Na sklade
50.0 mm
14.5 mm
Čierna
Polyetylén LD
Erodované
3.0 mm
1,1654 € - 1,9661 € 2972 Na sklade
80.0 mm
22.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
Erodované
4.0 mm
0,0465 € - 0,1137 € 155050 Na sklade
20.0 mm
11.5 mm
Čierna
Polyetylén LD
Erodované
2.5 mm
0,9086 € - 2,2763 € Požiadajte o dodací termin tu
76.2 mm
22.0 mm
Stredne šedá
Polyetylén LD
Erodované
4.0 mm
0,0916 € - 0,0942 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
11.5 mm
Biela
LDPE - PIR
Leštené
2.5 mm
1
0,3176 € - 0,5307 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
14.5 mm
Biela
LDPE - PIR
Leštené
3.0 mm
1
0,9086 € - 1,8965 € Požiadajte o dodací termin tu
76.2 mm
22.0 mm
Biela
LDPE - PIR
Erodované
4.0 mm
1
0,9086 € - 2,2763 € 95 Na sklade
76.2 mm
22.0 mm
Tmavo sivá
LDPE - PIR
Erodované
4.0 mm
1
0,1463 € - 0,3074 € 2195 Na sklade
25.4 mm
11.5 mm
Biela
LDPE - PIR
Leštené
2.5 mm
1
0,8561 € - 1,0185 € Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
8.0 mm
Čierna
ABS
Pochrómované
1.0 mm
2
6,6698 € - 8,2992 € Požiadajte o dodací termin tu
110.0 mm
24.5 mm
Biela
Polyetylén
Erodované
5.0 mm
1
9,2383 € - 11,4615 € Požiadajte o dodací termin tu
120.0 mm
25.0 mm
Biela
Polyetylén
Erodované
5.0 mm
1
  • z/zo 16
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077023

Cenové rozpätie
0,0942 € - 0,0916 €

Úroveň zásob
3550 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077405

Cenové rozpätie
0,4755 € - 0,272 €

Úroveň zásob
4126 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077443

Cenové rozpätie
1,186 € - 0,7125 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077290

Cenové rozpätie
2,4678 € - 1,6156 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm White PE

10077528

Cenové rozpätie
0,1455 € - 0,0543 €

Úroveň zásob
5250 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077566

Cenové rozpätie
0,3741 € - 0,1739 €

Úroveň zásob
4700 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080573

Cenové rozpätie
0,5219 € - 0,1961 €

Úroveň zásob
3670 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077375

Cenové rozpätie
0,2218 € - 0,0647 €

Úroveň zásob
123280 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077412

Cenové rozpätie
0,5307 € - 0,2623 €

Úroveň zásob
71462 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077450

Cenové rozpätie
1,9661 € - 1,1654 €

Úroveň zásob
2972 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077337

Cenové rozpätie
0,1137 € - 0,0465 €

Úroveň zásob
155050 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10080610

Cenové rozpätie
2,2763 € - 0,9086 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077498

Cenové rozpätie
0,0942 € - 0,0916 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077573

Cenové rozpätie
0,5307 € - 0,3176 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10080184

Cenové rozpätie
1,8965 € - 0,9086 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Dark Grey PE

10080924

Cenové rozpätie
2,2763 € - 0,9086 €

Úroveň zásob
95 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok

10077535

Cenové rozpätie
0,3074 € - 0,1463 €

Úroveň zásob
2195 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rebrovaný úchyt 15.0 mm 1.0 mm Čierna ABS

10435489

Cenové rozpätie
1,0185 € - 0,8561 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Plný materiál
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Farba
    Čierna
Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 3.0 mm White PE

10181195

Cenové rozpätie
8,2992 € - 6,6698 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 120.0 mm 25.0 mm 5.0 mm 2.5 mm White PE

10181225

Cenové rozpätie
11,4615 € - 9,2383 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    120.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    2.5 mm