Menu Hľadať

Štvorcové zátky do rúrok

Na sklade

Štvorcové zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia štvorcových rúrok, tyčí a stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom, špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.

Navrhnuté tak, aby poskytovali tesné spojenie na rôznych rúrkových výrobkoch. Niektoré z nich pomáhajú zabrániť poškodeniu podláh alebo iných povrchov, ako aj chrániť profil pred vonkajšími vplyvmi.

Dodávajú sa v rôznych prevedeniach a štýloch: štandardné štvorcové rebrované zátky, ľahké štvorcové zátky a kovové štvorcové zátky. Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.

  • Ukončovací produkt používaný pre štvorcové profily.
  • Vhodné na použitie v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach.
  • Pomáhajú predchádzať poškodeniu podláh a chránia rúrku pred vonkajšími vplyvmi.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR, TPE - PIR Farba: Strieborná farba, Čierna, Biela, Stredne šedá, Modrá, Červená, Žltá, Hnedá, Zelená, Tmavo sivá, Šedá Skupina SR: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-cestný chránič rohov
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
311 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť AxA h Farba Materiál Dokončiť t Typ Kúpiť
0,2209 € - 0,4494 € 4900 Na sklade
40.0 mm
14.5 mm
Stredne šedá
Polyetylén LD
Erodované
3.0 mm
0,1754 € - 0,3798 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
11.5 mm
Čierna
Polyetylén LD
Erodované
3.0 mm
0,7719 € - 1,8588 € 685 Na sklade
75.0 mm
22.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
Erodované
4.0 mm
0,1754 € - 0,3798 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
11.5 mm
Biela
Polyetylén LD
Erodované
3.0 mm
0,4129 € - 0,5771 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
24.3 mm
Tmavo sivá
LDPE - PIR
Leštené
4.0 mm
1
0,2844 € - 0,6379 € 2500 Na sklade
50.0 mm
14.5 mm
Šedá
LDPE - PIR
Erodované
3.0 mm
1
0,1366 € - 0,1693 € 8343 Na sklade
25.0 mm
11.5 mm
Červená
LDPE - PIR
Erodované
2.5 mm
1
0,1463 € - 0,1693 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
11.5 mm
Žltá
LDPE - PIR
Erodované
2.5 mm
1
0,4777 € - 1,0468 € Požiadajte o dodací termin tu
63.5 mm
14.5 mm
Čierna
Polyetylén LD
Erodované
3.0 mm
0,1961 € - 0,432 € 3000 Na sklade
38.0 mm
14.5 mm
Biela
LDPE - PIR
Leštené
3.0 mm
1
0,0459 € - 0,1745 € 26698 Na sklade
15.0 mm
11.5 mm
Čierna
Polyetylén LD
Erodované
2.0 mm
0,5593 € - 1,1078 € 1825 Na sklade
65.0 mm
14.5 mm
Čierna
Polyetylén LD
Erodované
3.0 mm
0,0459 € - 0,1745 € 10650 Na sklade
15.0 mm
11.5 mm
Biela
Polyetylén LD
Erodované
2.0 mm
0,2375 € - 1,3426 € 1500 Na sklade
44.4 mm
15.7 mm
Čierna
Polyetylén LD
Leštené
2.0 mm
1,4521 € - 12,8237 € 484 Na sklade
90.0 mm
21.0 mm
Čierna
Polyetylén
Erodované
5.0 mm
1
0,1961 € - 0,432 € Požiadajte o dodací termin tu
38.0 mm
14.5 mm
Čierna
Polyetylén LD
Leštené
3.0 mm
0,9086 € - 1,8965 € 200 Na sklade
76.2 mm
22.0 mm
Čierna
Polyetylén
Leštené
4.0 mm
1
0,4777 € - 1,0468 € Požiadajte o dodací termin tu
63.5 mm
14.5 mm
Čierna
Polyetylén
Leštené
3.0 mm
1
0,7719 € - 1,8588 € 196 Na sklade
75.0 mm
22.0 mm
Čierna
Polyetylén
Leštené
4.0 mm
1
0,1961 € - 0,432 € Požiadajte o dodací termin tu
38.0 mm
14.5 mm
Čierna
Polyetylén LD
Erodované
3.0 mm
  • z/zo 16
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077849

Cenové rozpätie
0,4494 € - 0,2209 €

Úroveň zásob
4900 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079591

Cenové rozpätie
0,3798 € - 0,1754 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10079638

Cenové rozpätie
1,8588 € - 0,7719 €

Úroveň zásob
685 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080122

Cenové rozpätie
0,3798 € - 0,1754 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 2.0 mm Dark Grey PE

10081105

Cenové rozpätie
0,5771 € - 0,4129 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Grey PE

10078020

Cenové rozpätie
0,6379 € - 0,2844 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Red PE

10081464

Cenové rozpätie
0,1693 € - 0,1366 €

Úroveň zásob
8343 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Yellow PE

10081655

Cenové rozpätie
0,1693 € - 0,1463 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 63.5 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079614

Cenové rozpätie
1,0468 € - 0,4777 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    63.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10079881

Cenové rozpätie
0,432 € - 0,1961 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10079584

Cenové rozpätie
0,1745 € - 0,0459 €

Úroveň zásob
26698 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079621

Cenové rozpätie
1,1078 € - 0,5593 €

Úroveň zásob
1825 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm White PE

10080115

Cenové rozpätie
0,1745 € - 0,0459 €

Úroveň zásob
10650 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 44.4 mm 15.7 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10093047

Cenové rozpätie
1,3426 € - 0,2375 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    44.4 mm
  • h
    15.7 mm
  • h1
    4.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 90.0 mm 21.0 mm 5.0 mm 1.0 mm Black PE

10246610

Cenové rozpätie
12,8237 € - 1,4521 €

Úroveň zásob
484 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    90.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079270

Cenové rozpätie
0,432 € - 0,1961 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10079317

Cenové rozpätie
1,8965 € - 0,9086 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 63.5 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079287

Cenové rozpätie
1,0468 € - 0,4777 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    63.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10079300

Cenové rozpätie
1,8588 € - 0,7719 €

Úroveň zásob
196 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079607

Cenové rozpätie
0,432 € - 0,1961 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm