Štvorcové zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia štvorcových rúrok, tyčí a stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom, špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.
Navrhnuté tak, aby poskytovali tesné spojenie na rôznych rúrkových výrobkoch. Niektoré z nich pomáhajú zabrániť poškodeniu podláh alebo iných povrchov, ako aj chrániť profil pred vonkajšími vplyvmi.
Dodávajú sa v rôznych prevedeniach a štýloch: štandardné štvorcové rebrované zátky, ľahké štvorcové zátky a kovové štvorcové zátky. Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR, TPE - PIR Farba: Strieborná farba, Čierna, Biela, Stredne šedá, Modrá, Červená, Žltá, Hnedá, Zelená, Tmavo sivá, Šedá Skupina SR: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | AxA | h | Farba | Materiál | Dokončiť | t | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,2383 € - 11,4615 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.724 in
120.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Biela
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
8,7274 € - 10,8125 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.512 in
140.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
6,6698 € - 8,2992 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Stredne šedá
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
1,2146 € - 4,7364 € | 6 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Biela
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
7,5536 € - 9,3625 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.543 in
90.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stredne šedá
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
8,7274 € - 10,8125 € | 2 Na sklade |
5.512 in
140.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Biela
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
2,3889 € - 5,7998 € | 10 Na sklade |
2.756 in
70.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,6973 € - 1,367 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
3,6732 € - 5,6755 € | 120 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
0,7624 € - 1,9116 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Strieborná farba
|
ABS
|
Pochrómované
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
0,9103 € - 1,9116 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Strieborná farba
|
ABS
|
Pochrómované
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
0,97 € - 2,4343 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Strieborná farba
|
ABS
|
Pochrómované
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
1,1531 € - 1,3737 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Čierna
|
ABS
|
Pochrómované
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
2,8305 € - 7,0491 € | 100 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Čierna
|
ABS
|
Pochrómované
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
74 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Strieborná farba
|
ABS
|
Pochrómované
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Strieborná farba
|
ABS
|
Pochrómované
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
|||
1,4934 € - 4,2807 € | 48 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Strieborná farba
|
ABS
|
Pochrómované
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
2,7736 € - 6,9296 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Strieborná farba
|
ABS
|
Pochrómované
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
1,9403 € - 4,6055 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 in
35.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Strieborná farba
|
ABS
|
Pochrómované
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
1,4052 € - 3,5245 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Čierna
|
ABS
|
Pochrómované
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku