Menu Hľadať

Štvorcové zátky do rúrok

Na sklade

Štvorcové zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia štvorcových rúrok, tyčí a stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom, špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.

Navrhnuté tak, aby poskytovali tesné spojenie na rôznych rúrkových výrobkoch. Niektoré z nich pomáhajú zabrániť poškodeniu podláh alebo iných povrchov, ako aj chrániť profil pred vonkajšími vplyvmi.

Dodávajú sa v rôznych prevedeniach a štýloch: štandardné štvorcové rebrované zátky, ľahké štvorcové zátky a kovové štvorcové zátky. Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.

  • Ukončovací produkt používaný pre štvorcové profily.
  • Vhodné na použitie v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach.
  • Pomáhajú predchádzať poškodeniu podláh a chránia rúrku pred vonkajšími vplyvmi.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR, TPE - PIR Farba: Strieborná farba, Čierna, Biela, Stredne šedá, Modrá, Červená, Žltá, Hnedá, Zelená, Tmavo sivá, Šedá Skupina SR: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-cestný chránič rohov
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
311 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť AxA h Farba Materiál Dokončiť t Typ Kúpiť
0,1767 € - 0,1767 € Požiadajte o dodací termin tu
44.4 mm
15.1 mm
Stredne šedá
LDPE - PIR
Leštené
3.0 mm
1
0,1739 € - 0,3741 € 20810 Na sklade
40.0 mm
14.5 mm
Čierna
Polyetylén LD
Leštené
3.0 mm
0,0543 € - 0,1455 € 2500 Na sklade
25.0 mm
11.5 mm
Čierna
Polyetylén LD
Leštené
2.5 mm
0,1049 € - 0,1137 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
11.5 mm
Čierna
Polyetylén LD
Leštené
2.5 mm
0,0789 € - 0,0849 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
11.5 mm
Čierna
Polyetylén
Leštené
2.0 mm
1
0,0916 € - 0,0942 € 3550 Na sklade
16.0 mm
11.5 mm
Čierna
Polyetylén
Leštené
2.5 mm
1
0,1463 € - 0,3074 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
11.5 mm
Čierna
Polyetylén LD
Leštené
2.5 mm
0,0465 € - 0,1137 € 32500 Na sklade
20.0 mm
11.5 mm
Čierna
Polyetylén LD
Leštené
2.5 mm
0,0647 € - 0,2218 € 18546 Na sklade
30.0 mm
11.5 mm
Čierna
Polyetylén LD
Leštené
3.0 mm
0,2623 € - 0,5307 € 29800 Na sklade
50.0 mm
14.5 mm
Čierna
Polyetylén LD
Leštené
3.0 mm
0,1262 € - 0,1307 € 5700 Na sklade
22.0 mm
11.5 mm
Čierna
Polyetylén LD
Erodované
2.5 mm
0,1262 € - 0,1307 € 1790 Na sklade
22.0 mm
11.5 mm
Čierna
Polyetylén
Leštené
2.5 mm
1
0,272 € - 0,4755 € 2400 Na sklade
45.0 mm
14.5 mm
Čierna
Polyetylén
Leštené
3.0 mm
1
0,4336 € - 0,78 € 4175 Na sklade
60.0 mm
14.5 mm
Čierna
Polyetylén
Leštené
3.0 mm
1
0,7125 € - 1,186 € 30400 Na sklade
70.0 mm
22.0 mm
Čierna
Polyetylén
Leštené
4.0 mm
1
0,0799 € - 0,0849 € 216 Na sklade
13.0 mm
11.5 mm
Čierna
Polyetylén
Leštené
2.0 mm
1
0,0789 € - 0,0849 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
11.5 mm
Čierna
Polyetylén LD
Erodované
2.0 mm
1,6156 € - 2,4678 € 14982 Na sklade
100.0 mm
22.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
Erodované
4.0 mm
0,0543 € - 0,1455 € 5250 Na sklade
25.0 mm
11.5 mm
Biela
LDPE - PIR
Leštené
2.5 mm
1
0,272 € - 0,4755 € 10126 Na sklade
45.0 mm
14.5 mm
Čierna
Polyetylén LD
Erodované
3.0 mm
  • z/zo 16
Square Tube Insert 44.4 mm 15.1 mm 3.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10074428

Cenové rozpätie
0,1767 € - 0,1767 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    44.4 mm
  • h
    15.1 mm
  • h1
    4.7 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077184

Cenové rozpätie
0,3741 € - 0,1739 €

Úroveň zásob
20810 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077061

Cenové rozpätie
0,1455 € - 0,0543 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077030

Cenové rozpätie
0,1137 € - 0,1049 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077009

Cenové rozpätie
0,0849 € - 0,0789 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077023

Cenové rozpätie
0,0942 € - 0,0916 €

Úroveň zásob
3550 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077078

Cenové rozpätie
0,3074 € - 0,1463 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077047

Cenové rozpätie
0,1137 € - 0,0465 €

Úroveň zásob
32500 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077153

Cenové rozpätie
0,2218 € - 0,0647 €

Úroveň zásob
18546 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077221

Cenové rozpätie
0,5307 € - 0,2623 €

Úroveň zásob
29800 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077344

Cenové rozpätie
0,1307 € - 0,1262 €

Úroveň zásob
5700 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077054

Cenové rozpätie
0,1307 € - 0,1262 €

Úroveň zásob
1790 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077207

Cenové rozpätie
0,4755 € - 0,272 €

Úroveň zásob
2400 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077252

Cenové rozpätie
0,78 € - 0,4336 €

Úroveň zásob
4175 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077276

Cenové rozpätie
1,186 € - 0,7125 €

Úroveň zásob
30400 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077016

Cenové rozpätie
0,0849 € - 0,0799 €

Úroveň zásob
216 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077306

Cenové rozpätie
0,0849 € - 0,0789 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077467

Cenové rozpätie
2,4678 € - 1,6156 €

Úroveň zásob
14982 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm White PE

10077528

Cenové rozpätie
0,1455 € - 0,0543 €

Úroveň zásob
5250 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077405

Cenové rozpätie
0,4755 € - 0,272 €

Úroveň zásob
10126 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm