Štvorcové zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia štvorcových rúrok, tyčí a stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom, špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.
Navrhnuté tak, aby poskytovali tesné spojenie na rôznych rúrkových výrobkoch. Niektoré z nich pomáhajú zabrániť poškodeniu podláh alebo iných povrchov, ako aj chrániť profil pred vonkajšími vplyvmi.
Dodávajú sa v rôznych prevedeniach a štýloch: štandardné štvorcové rebrované zátky, ľahké štvorcové zátky a kovové štvorcové zátky. Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR, TPE - PIR Farba: Strieborná farba, Čierna, Biela, Stredne šedá, Modrá, Červená, Žltá, Hnedá, Zelená, Tmavo sivá, Šedá Skupina SR: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | AxA | h | Farba | Materiál | Dokončiť | t | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2209 € - 0,4494 € | 4900 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Stredne šedá
|
Polyetylén LD
|
Erodované
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1754 € - 0,3798 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
Erodované
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,7719 € - 1,8588 € | 685 Na sklade |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
Erodované
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1754 € - 0,3798 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Biela
|
Polyetylén LD
|
Erodované
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,4129 € - 0,5771 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Tmavo sivá
|
LDPE - PIR
|
Leštené
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,2844 € - 0,6379 € | 2500 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Šedá
|
LDPE - PIR
|
Erodované
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1366 € - 0,1693 € | 8343 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Červená
|
LDPE - PIR
|
Erodované
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1463 € - 0,1693 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Žltá
|
LDPE - PIR
|
Erodované
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,4777 € - 1,0468 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
Erodované
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1961 € - 0,432 € | 3000 Na sklade |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
Leštené
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0459 € - 0,1745 € | 26698 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
Erodované
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,5593 € - 1,1078 € | 1825 Na sklade |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
Erodované
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0459 € - 0,1745 € | 10650 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Biela
|
Polyetylén LD
|
Erodované
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,2375 € - 1,3426 € | 1500 Na sklade |
1.748 in
44.4 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
Leštené
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,4521 € - 12,8237 € | 464 Na sklade |
3.543 in
90.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,1961 € - 0,432 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
Leštené
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,9086 € - 1,8965 € | 200 Na sklade |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Leštené
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,4777 € - 1,0468 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Leštené
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,7719 € - 1,8588 € | 196 Na sklade |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Leštené
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,1961 € - 0,432 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
Erodované
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku