10289761
499213
| Množstvo | Jednotková cena | 
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| AxA | 60.0 mm | 
|---|---|
| AxA | 2.362 in | 
| h | 12.0 mm | 
| h | 0.472 in | 
| h1 | 0.197 in | 
| h1 | 5.0 mm | 
| T1 | 0.059 in | 
| T1 | 1.5 mm | 
| Plný materiál | Akrylonitrilbutadiénstyrén | 
| Farba | Strieborná farba | 
| Dokončiť | Pochrómované | 
| Typ | 2 | 
| Commodity Code | 3926909790 | 
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku