Menu Hľadať

Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

Táto štvorcová zátka poskytuje tesný spoj na konci štvorcovej rúrky alebo potrubia, zároveň zabraňuje poškriabaniu alebo poškodeniu podláh a iných povrchov. Chráni rúrku pred nečistotami pri montáži a poskytuje čo najlepší úchop. Čierna, vyrobená z PE.
Nový kód produktu:

10077436

Starý kód produktu:

111225

475 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 249 0,78 €
250 + 0,4336 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

19,50 €

25 x 0,78 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
AxA 60.0 mm
h 14.5 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Plný materiál Polyetylén
Farba Čierna
Dokončiť Erodované
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás