20149376
20149376
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 44,1734 € |
| 10 - 19 | 39,7604 € |
| 20 - 49 | 37,5439 € |
| 50 - 99 | 35,3379 € |
| 100 + | 33,1319 € |
| Počet štartov | 1.0 |
|---|---|
| d1 tol 7H | 20.0 |
| Vodiace | 4.0 |
| Smer závitu | Pravé |
| Povrch kontaktu | 1412.0 |
| d2 | 6.0 |
| h1 & w1 | 40.0 |
| h2 | 6.5 |
| l2 | 38.0 |
| w2 | 28.0 |
| Veľkosť závitu | TR20 x 4 |
| Materiál | Oceľ |
| Commodity Code | 8483608090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku