20149338
20149338
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 197,8616 € |
| 10 - 19 | 178,0716 € |
| 20 + | 168,1776 € |
| Počet štartov | 1.0 |
|---|---|
| d1 tol 7H | 60.0 |
| Vodiace | 9.0 |
| Smer závitu | Ľavé |
| Povrch kontaktu | 8718.0 |
| d2 | 8.0 |
| h1 & w1 | 80.0 |
| h2 | 8.5 |
| l2 | 80.0 |
| w2 | 69.0 |
| Veľkosť závitu | TR60 x 9 |
| Materiál | Oceľ |
| Commodity Code | 8483608090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku