Menu Hľadať

Štvorcová matica TR30 x 6 45.0 Oceľ

Štvorcová oceľová matica je typ spojovacieho prvku, ktorý sa používa pre aplikácie s vysokým namáhaním a nízkou rýchlosťou otáčania, pre manuálne ovládanie, upínanie alebo uzamykanie a udržanie vlastnej hmotnosti. Poskytuje bezpečné a odolné upevnenie. Majú ľavostranný závit, sú odolné voči korózii alebo vlhkosti.
Nový kód produktu:

20148928

Starý kód produktu:

20148928

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 28,8323 €
10 - 19 25,9488 €
20 - 49 24,5106 €
50 - 99 23,0622 €
100 + 21,624 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

28,83 €

1 x 28,8323 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Počet štartov 1.0
d1 tol 7H 30.0
Vodiace 6.0
Smer závitu Ľavé
Povrch kontaktu 2544.0
h1 & w1 45.0
Veľkosť závitu TR30 x 6
Materiál Oceľ
Commodity Code 8483608090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás