Menu Hľadať

Štvorcová matica TR18 x 4 30.0 Oceľ

Štvorcová oceľová matica je typ spojovacieho prvku, ktorý sa používa pre aplikácie s vysokým namáhaním a nízkou rýchlosťou otáčania, pre manuálne ovládanie, upínanie alebo uzamykanie a udržanie vlastnej hmotnosti. Poskytuje bezpečné a odolné upevnenie. Majú pravostranný závit, sú odolné voči korózii alebo vlhkosti.
Nový kód produktu:

20148751

Starý kód produktu:

20148751

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 10,4361 €
10 - 19 9,3886 €
20 - 49 8,8658 €
50 - 99 8,3535 €
100 + 7,8308 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

10,44 €

1 x 10,4361 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Počet štartov 1.0
d1 tol 7H 18.0
Vodiace 4.0
Smer závitu Pravé
Povrch kontaktu 1131.0
h1 & w1 30.0
Veľkosť závitu TR18 x 4
Materiál Oceľ
Commodity Code 8483608090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás