Menu Hľadať

Stupňovité priechodky

Na sklade

The stepped sleeve can be cut to your specific requirements, and can suit a range of cable diameters. They protect cables passing through panels and they act as a blanking plug until cut.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
9 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru Rozsah kompatibilných priemerov káblov Kúpiť
0,1661 € - 0,4111 € 8550 Na sklade
12.7 mm
5.0 - 9.0 mm
0,2347 € - 0,5743 € 350 Na sklade
26.0 mm
10.0 - 22.0 mm
0,9649 € - 0,9649 € Požiadajte o dodací termin tu
0,2172 € - 0,535 € Požiadajte o dodací termin tu
21.0 mm
5.0 - 17.0 mm
0,0813 € - 0,0813 € Požiadajte o dodací termin tu
0,1071 € - 0,119 € Požiadajte o dodací termin tu
10313718 0,1938 € - 0,1938 € Požiadajte o dodací termin tu
0,1756 € - 0,1756 € 3000 Na sklade
0,1807 € - 0,1807 € Požiadajte o dodací termin tu
Stupňovitá priechodka 5.0 mm 9.0 mm (DIA) Čierna

10376850

Cenové rozpätie
0,4111 € - 0,1661 €

Úroveň zásob
8550 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    5.0 - 9.0 mm
  • Priemer otvoru
    12.7 mm
  • Celková výška
    32.5 mm
Stupňovitá priechodka 10.0 mm 22.0 mm (DIA) Čierna

10376874

Cenové rozpätie
0,5743 € - 0,2347 €

Úroveň zásob
350 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    10.0 - 22.0 mm
  • Priemer otvoru
    26.0 mm
  • Celková výška
    29.5 mm
Hranatá priechodka 18.0 mm 37.5 mm

10148181

Cenové rozpätie
0,9649 € - 0,9649 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
  • Celková výška
    19.1 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Stupňovitá priechodka 5.0 mm 17.0 mm (DIA) Čierna

10376867

Cenové rozpätie
0,535 € - 0,2172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    5.0 - 17.0 mm
  • Priemer otvoru
    21.0 mm
  • Celková výška
    27.5 mm
Priechodka s uchytením na hranu 10.5 mm 12.0 mm 10.5 mm Čierna EPDM

10313695

Cenové rozpätie
0,0813 € - 0,0813 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
  • Commodity Code
    3926909790
Káblová priechodka 11.0 mm 5.0 mm 8.0 mm Čierna Silikónová guma

10638538

Cenové rozpätie
0,119 € - 0,1071 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Silikónová guma
  • Celková výška
    6.5 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Priechodka s uchytením na hranu 13.8 mm 16.3 mm 13.8 mm Čierna EPDM

10313718

Cenové rozpätie
0,1938 € - 0,1938 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
  • Commodity Code
    3926909790
Stupňovitá priechodka (DIA) Čierna

10336342

Cenové rozpätie
0,1756 € - 0,1756 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Celková výška
    29.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Priechodka s uchytením na hranu 15.0 mm 17.0 mm 15.0 mm Čierna EPDM

10313701

Cenové rozpätie
0,1807 € - 0,1807 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
  • Commodity Code
    3926909790