Menu Hľadať

Strojové skrutky - zaoblené s drážkou

Na sklade

Binder Machine Screws feature a slotted head that allows them to be tightened or loosened using a flathead screwdriver. The head is thicker than the pan, with a deeper slot and a bevelled outside edge.

Ideal for applications that demand minimal weight and strong chemical and electrical resistance. They are universal fasteners that meet DIN 85 or ISO 1580 specifications. Used for binding material swatches, big manuals, and electrical applications.

  • Material: Mild Steel, Stainless Steel, Nylon
  • Colour: Chrome, Natural

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
41 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,2503 € - 0,4565 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Prírodná
70.0 mm
S drážkou
0,1976 € - 0,3612 € 100 Na sklade
M5
Prírodná
50.0 mm
S drážkou
0,2916 € - 0,7125 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Pochrómované
40.0 mm
S drážkou
0,2019 € - 0,3698 € 200 Na sklade
M6
Prírodná
35.0 mm
S drážkou
0,0727 € - 0,1151 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Pochrómované
6.0 mm
S drážkou
0,2176 € - 0,3968 € 280 Na sklade
M6
Prírodná
45.0 mm
S drážkou
0,4551 € - 0,7396 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Prírodná
50.0 mm
S drážkou
0,0545 € - 0,076 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Pochrómované
8.0 mm
S drážkou
0,0597 € - 0,0834 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Pochrómované
16.0 mm
S drážkou
0,0476 € - 0,0663 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Pochrómované
6.0 mm
S drážkou
0,219 € - 0,5334 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Pochrómované
40.0 mm
S drážkou
0,1578 € - 0,2901 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Pochrómované
16.0 mm
S drážkou
0,1578 € - 0,2873 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
Prírodná
20.0 mm
S drážkou
0,5276 € - 0,8547 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Prírodná
60.0 mm
S drážkou
0,1891 € - 0,3428 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Prírodná
45.0 mm
S drážkou
0,5305 € - 1,1705 € 200 Na sklade
M8
Prírodná
80.0 mm
S drážkou
1,0084 € - 2,5602 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Prírodná
60.0 mm
S drážkou
0,0555 € - 0,0775 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Pochrómované
12.0 mm
S drážkou
0,1008 € - 0,1407 € 1300 Na sklade
M5
Prírodná
6.0 mm
S drážkou
0,19 € - 0,4676 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Pochrómované
30.0 mm
S drážkou
  • z/zo 3
Skrutka S drážkou M6 70.0 mm Polyamid Prírodná

10326152

Cenové rozpätie
0,4565 € - 0,2503 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Dĺžka závitu
    70.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
Skrutka S drážkou M5 50.0 mm Polyamid Prírodná

10325995

Cenové rozpätie
0,3612 € - 0,1976 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
Skrutka S drážkou M6 40.0 mm Pozinkovaná oceľ Pochrómované

10180105

Cenové rozpätie
0,7125 € - 0,2916 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
Skrutka S drážkou M6 35.0 mm Polyamid Prírodná

10326107

Cenové rozpätie
0,3698 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
Skrutka S drážkou M4 6.0 mm Pozinkovaná oceľ Pochrómované

10179970

Cenové rozpätie
0,1151 € - 0,0727 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
Skrutka S drážkou M6 45.0 mm Polyamid Prírodná

10326121

Cenové rozpätie
0,3968 € - 0,2176 €

Úroveň zásob
280 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Dĺžka závitu
    45.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
Skrutka S drážkou M8 50.0 mm Polyamid Prírodná

10326251

Cenové rozpätie
0,7396 € - 0,4551 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
Skrutka S drážkou M3 8.0 mm Pozinkovaná oceľ Pochrómované

10179925

Cenové rozpätie
0,076 € - 0,0545 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
Skrutka S drážkou M3 16.0 mm Pozinkovaná oceľ Pochrómované

10179956

Cenové rozpätie
0,0834 € - 0,0597 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
Skrutka S drážkou M3 6.0 mm Pozinkovaná oceľ Pochrómované

10179918

Cenové rozpätie
0,0663 € - 0,0476 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
Skrutka S drážkou M5 40.0 mm Pozinkovaná oceľ Pochrómované

10180075

Cenové rozpätie
0,5334 € - 0,219 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
Skrutka S drážkou M6 16.0 mm Pozinkovaná oceľ Pochrómované

10180082

Cenové rozpätie
0,2901 € - 0,1578 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
Skrutka S drážkou M2.5 20.0 mm Polyamid Prírodná

10325667

Cenové rozpätie
0,2873 € - 0,1578 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
Skrutka S drážkou M8 60.0 mm Polyamid Prírodná

10326268

Cenové rozpätie
0,8547 € - 0,5276 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
Skrutka S drážkou M5 45.0 mm Polyamid Prírodná

10325988

Cenové rozpätie
0,3428 € - 0,1891 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Dĺžka závitu
    45.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
Skrutka S drážkou M8 80.0 mm Polyamid Prírodná

10326275

Cenové rozpätie
1,1705 € - 0,5305 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Dĺžka závitu
    80.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
Skrutka S drážkou M10 60.0 mm Polyamid Prírodná

10326336

Cenové rozpätie
2,5602 € - 1,0084 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
Skrutka S drážkou M3 12.0 mm Pozinkovaná oceľ Pochrómované

10179949

Cenové rozpätie
0,0775 € - 0,0555 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
Skrutka S drážkou M5 6.0 mm Polyamid Prírodná

10325889

Cenové rozpätie
0,1407 € - 0,1008 €

Úroveň zásob
1300 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
Skrutka S drážkou M5 30.0 mm Pozinkovaná oceľ Pochrómované

10425329

Cenové rozpätie
0,4676 € - 0,19 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka