Menu Hľadať

Strojové skrutky – so zapustenou hlavou

Na sklade

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Skupina SR: SR1967

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
491 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba Špecifikácie Materiál Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,384 € - 0,384 € 1000 Na sklade
M8
Prírodná
PA
30.0 mm
S drážkou
0,2176 € - 0,2176 € 4980 Na sklade
M8
Prírodná
NF E 25-123
Polyamid 6.6
20.3 mm
S drážkou
0,0461 € - 0,0647 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Biela
DIN 963
Pozinkovaná oceľ
8.0 mm
S drážkou
0,0545 € - 0,076 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Biela
DIN 963
Pozinkovaná oceľ
16.0 mm
S drážkou
0,0828 € - 0,1309 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Biela
DIN 963
Pozinkovaná oceľ
20.0 mm
S drážkou
0,6272 € - 0,6272 € 3900 Na sklade
M8
Prírodná
NF E 25-123
PP
25.3 mm
S drážkou
0,165 € - 0,165 € 5461 Na sklade
M6
Prírodná
NF E 25-123
Polyamid 6.6
46.7 mm
S drážkou
0,139 € - 0,139 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Prírodná
PA
16.0 mm
S drážkou
0,997 € - 0,997 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Prírodná
NF E 25-123
PVDF
36.7 mm
S drážkou
0,0434 € - 0,0608 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Biela
DIN 963
Pozinkovaná oceľ
10.0 mm
S drážkou
0,0996 € - 0,0996 € 26000 Na sklade
M5
Prírodná
PA
15.0 mm
S drážkou
0,4835 € - 0,4835 € 4300 Na sklade
M6
Prírodná
NF E 25-123
PP
56.7 mm
S drážkou
0,7722 € - 0,7722 € 700 Na sklade
M10
Prírodná
NF E 25-123
PP
35.0 mm
S drážkou
0,2703 € - 0,2703 € 1847 Na sklade
M6
Prírodná
PA
20.0 mm
S drážkou
0,1169 € - 0,1169 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Prírodná
NF E 25-123
Polyamid 6.6
15.3 mm
S drážkou
0,1403 € - 0,1403 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Prírodná
Polyamid
18.0 mm
S drážkou
0,1182 € - 0,1182 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Prírodná
PA
20.0 mm
S drážkou
0,3342 € - 0,3342 € 3000 Na sklade
M8
Prírodná
NF E 25-123
Polyamid 6.6
45.3 mm
S drážkou
0,1392 € - 0,1392 € 5000 Na sklade
M5
Prírodná
PA
20.0 mm
S drážkou
0,0473 € - 0,0659 € 500 Na sklade
M3
Biela
DIN 963
Pozinkovaná oceľ
16.0 mm
S drážkou
  • z/zo 25
Skrutka S drážkou M8 30.0 mm PA Prírodná

10052198

Cenové rozpätie
0,384 € - 0,384 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    6.6 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Skrutka S drážkou M8x1.25 mm 20.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10051757

Cenové rozpätie
0,2176 € - 0,2176 €

Úroveň zásob
4980 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    4.7 mm
  • Dĺžka závitu
    20.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M3 8.0 mm Pozinkovaná oceľ Biela

10182970

Cenové rozpätie
0,0647 € - 0,0461 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Biela
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Skrutka S drážkou M4 16.0 mm Pozinkovaná oceľ Biela

10183069

Cenové rozpätie
0,076 € - 0,0545 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Biela
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Skrutka S drážkou M5 20.0 mm Pozinkovaná oceľ Biela

10183106

Cenové rozpätie
0,1309 € - 0,0828 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Biela
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Skrutka S drážkou M8x1.25 mm 25.3 mm PP Prírodná

10051795

Cenové rozpätie
0,6272 € - 0,6272 €

Úroveň zásob
3900 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    4.7 mm
  • Dĺžka závitu
    25.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M6 46.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10051641

Cenové rozpätie
0,165 € - 0,165 €

Úroveň zásob
5461 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    46.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M4 16.0 mm PA Prírodná

10052082

Cenové rozpätie
0,139 € - 0,139 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Skrutka S drážkou M6 36.7 mm PVDF Prírodná

10051634

Cenové rozpätie
0,997 € - 0,997 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    36.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M3 10.0 mm Pozinkovaná oceľ Biela

10182987

Cenové rozpätie
0,0608 € - 0,0434 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Biela
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Skrutka S drážkou M5 15.0 mm PA Prírodná

10052112

Cenové rozpätie
0,0996 € - 0,0996 €

Úroveň zásob
26000 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Skrutka S drážkou M6 56.7 mm PP Prírodná

10051672

Cenové rozpätie
0,4835 € - 0,4835 €

Úroveň zásob
4300 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    56.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M10x1.5 mm 35.0 mm PP Prírodná

10051856

Cenové rozpätie
0,7722 € - 0,7722 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M6 20.0 mm PA Prírodná

10052167

Cenové rozpätie
0,2703 € - 0,2703 €

Úroveň zásob
1847 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    4.7 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Skrutka S drážkou M4 15.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10051894

Cenové rozpätie
0,1169 € - 0,1169 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    15.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M4 18.0 mm Polyamid Prírodná

10052204

Cenové rozpätie
0,1403 € - 0,1403 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Dĺžka závitu
    18.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Skrutka S drážkou M3 20.0 mm PA Prírodná

10052044

Cenové rozpätie
0,1182 € - 0,1182 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Skrutka S drážkou M8x1.25 mm 45.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10051818

Cenové rozpätie
0,3342 € - 0,3342 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    4.7 mm
  • Dĺžka závitu
    45.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M5 20.0 mm PA Prírodná

10052129

Cenové rozpätie
0,1392 € - 0,1392 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Skrutka S drážkou M3 16.0 mm Pozinkovaná oceľ Biela

10183007

Cenové rozpätie
0,0659 € - 0,0473 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Biela
  • Dokončiť
    Pozinkovaný