Menu Hľadať

Strojové skrutky – so zapustenou hlavou

Na sklade

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Skupina SR: SR1967

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
491 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba Špecifikácie Materiál Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,1536 € - 0,1536 € 26600 Na sklade
M4
Čierna
NF E 25-123
Polyamid 6.6
13.3 mm
S drážkou
0,2275 € - 0,2275 € 15600 Na sklade
M5
Čierna
NF E 25-123
Polyamid 6.6
7.3 mm
S drážkou
0,1108 € - 0,1108 € 31000 Na sklade
M4
Prírodná
NF E 25-123
Polyamid 6.6
27.3 mm
S drážkou
0,0787 € - 0,0787 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Prírodná
NF E 25-123
Polyamid 6.6
5.3 mm
S drážkou
0,1522 € - 0,1522 € 27300 Na sklade
M3
Čierna
NF E 25-123
Polyamid 6.6
6.3 mm
S drážkou
0,31 € - 0,31 € 5900 Na sklade
M6
Čierna
NF E 25-123
Polyamid 6.6
12.7 mm
S drážkou
0,33 € - 0,33 € 3400 Na sklade
M6
Čierna
NF E 25-123
Polyamid 6.6
16.7 mm
S drážkou
0,1109 € - 0,1109 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Prírodná
NF E 25-123
Polyamid 6.6
8.7 mm
S drážkou
0,1778 € - 0,1778 € 10000 Na sklade
M6
Prírodná
NF E 25-123
Polyamid 6.6
16.7 mm
S drážkou
0,6215 € - 0,6215 € 6549 Na sklade
M5
Prírodná
NF E 25-123
PVDF
37.3 mm
S drážkou
0,2417 € - 0,2972 € 3200 Na sklade
M6
Čierna
NF E 25-123
Polyamid 6.6
6.7 mm
S drážkou
0,3029 € - 0,3029 € 800 Na sklade
M6
Čierna
NF E 25-123
Polyamid 6.6
8.7 mm
S drážkou
0,2616 € - 0,2616 € 300 Na sklade
M5
Prírodná
NF E 25-123
PP
2.7 mm
S drážkou
0,2801 € - 0,2801 € 500 Na sklade
M5
Prírodná
NF E 25-123
PP
2.7 mm
S drážkou
0,3072 € - 0,3072 € 50 Na sklade
M5
Prírodná
NF E 25-123
PP
37.3 mm
S drážkou
0,1205 € - 0,1205 € 8938 Na sklade
M6
Prírodná
NF E 25-123
Polyamid 6.6
6.7 mm
S drážkou
0,4707 € - 0,4707 € 3900 Na sklade
M6
Prírodná
NF E 25-123
PVDF
6.7 mm
S drážkou
0,1149 € - 0,1149 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Prírodná
NF E 25-123
Polyamid 6.6
12.7 mm
S drážkou
0,4067 € - 0,4067 € 8100 Na sklade
M5
Prírodná
NF E 25-123
PVDF
22.3 mm
S drážkou
0,4409 € - 0,4409 € 3100 Na sklade
M5
Prírodná
NF E 25-123
PVDF
27.3 mm
S drážkou
  • z/zo 25
Skrutka S drážkou M4 13.3 mm Polyamid 6.6 Čierna

10050996

Cenové rozpätie
0,1536 € - 0,1536 €

Úroveň zásob
26600 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    13.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M5 7.3 mm Polyamid 6.6 Čierna

10051139

Cenové rozpätie
0,2275 € - 0,2275 €

Úroveň zásob
15600 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    7.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M4x0.7 mm 27.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10051092

Cenové rozpätie
0,1108 € - 0,1108 €

Úroveň zásob
31000 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    27.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M4x0.7 mm 5.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10050897

Cenové rozpätie
0,0787 € - 0,0787 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    5.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M3 6.3 mm Polyamid 6.6 Čierna

10050699

Cenové rozpätie
0,1522 € - 0,1522 €

Úroveň zásob
27300 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Dĺžka závitu
    6.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M6 12.7 mm Polyamid 6.6 Čierna

10051467

Cenové rozpätie
0,31 € - 0,31 €

Úroveň zásob
5900 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    12.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M6 16.7 mm Polyamid 6.6 Čierna

10051504

Cenové rozpätie
0,33 € - 0,33 €

Úroveň zásob
3400 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    16.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M6 8.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10051429

Cenové rozpätie
0,1109 € - 0,1109 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    8.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M6 16.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10051498

Cenové rozpätie
0,1778 € - 0,1778 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    16.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M5x0.8 mm 37.3 mm PVDF Prírodná

10051368

Cenové rozpätie
0,6215 € - 0,6215 €

Úroveň zásob
6549 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    37.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M6 6.7 mm Polyamid 6.6 Čierna

10051399

Cenové rozpätie
0,2972 € - 0,2417 €

Úroveň zásob
3200 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    6.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M6 8.7 mm Polyamid 6.6 Čierna

10051436

Cenové rozpätie
0,3029 € - 0,3029 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    8.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M5x0.8 mm 2.7 mm PP Prírodná

10051276

Cenové rozpätie
0,2616 € - 0,2616 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    2.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M5x0.8 mm 2.7 mm PP Prírodná

10051313

Cenové rozpätie
0,2801 € - 0,2801 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    2.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M5x0.8 mm 37.3 mm PP Prírodná

10051351

Cenové rozpätie
0,3072 € - 0,3072 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    37.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M6 6.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10051382

Cenové rozpätie
0,1205 € - 0,1205 €

Úroveň zásob
8938 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    6.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M6 6.7 mm PVDF Prírodná

10051412

Cenové rozpätie
0,4707 € - 0,4707 €

Úroveň zásob
3900 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    6.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M6 12.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10051450

Cenové rozpätie
0,1149 € - 0,1149 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    12.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M5x0.8 mm 22.3 mm PVDF Prírodná

10051283

Cenové rozpätie
0,4067 € - 0,4067 €

Úroveň zásob
8100 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    22.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M5x0.8 mm 27.3 mm PVDF Prírodná

10051320

Cenové rozpätie
0,4409 € - 0,4409 €

Úroveň zásob
3100 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    27.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou