Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Skupina SR: SR1967
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | Špecifikácie | Materiál | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1778 € - 0,1778 € | 10000 Na sklade |
M6
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
Polyamid 6.6
|
0.657 in
16.7 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1304 € - 0,1304 € | 14000 Na sklade |
M6
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
Polyamid 6.6
|
0.854 in
21.7 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,374 € - 0,374 € | 15000 Na sklade |
M6
|
Čierna
|
NF E 25-123
|
Polyamid 6.6
|
1.051 in
26.7 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0801 € - 0,0801 € | 29028 Na sklade |
M3
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
Polyamid 6.6
|
0.917 in
23.3 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1151 € - 0,1151 € | 8250 Na sklade |
M5
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
Polyamid 6.6
|
1.469 in
37.3 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1522 € - 0,1522 € | 650 Na sklade |
M3
|
Čierna
|
NF E 25-123
|
Polyamid 6.6
|
0.563 in
14.3 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1578 € - 0,1578 € | 1900 Na sklade |
M3
|
Čierna
|
NF E 25-123
|
Polyamid 6.6
|
0.72 in
18.3 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,3029 € - 0,3029 € | 4800 Na sklade |
M6
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.264 in
6.7 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2417 € - 0,2417 € | 18300 Na sklade |
M5
|
Čierna
|
NF E 25-123
|
Polyamid 6.6
|
0.681 in
17.3 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2616 € - 0,2616 € | 300 Na sklade |
M5
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2801 € - 0,2801 € | 500 Na sklade |
M5
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1692 € - 0,1692 € | 2633 Na sklade |
M6
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
Polyamid 6.6
|
0.185 in
4.7 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,4707 € - 0,4707 € | 3900 Na sklade |
M6
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.264 in
6.7 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1149 € - 0,1149 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
Polyamid 6.6
|
0.5 in
12.7 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0545 € - 0,0545 € | 36400 Na sklade |
M5
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
Polyamid 6.6
|
0.287 in
7.3 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0852 € - 0,0852 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
Polyamid 6.6
|
0.366 in
9.3 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,125 € - 0,125 € | 10000 Na sklade |
M6
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
Polyamid 6.6
|
1.051 in
26.7 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1905 € - 0,1905 € | 4000 Na sklade |
M6
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
Polyamid 6.6
|
1.445 in
36.7 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,11 € - 0,11 € | 17000 Na sklade |
M5
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
Polyamid 6.6
|
0.878 in
22.3 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2645 € - 0,2645 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Čierna
|
NF E 25-123
|
Polyamid 6.6
|
1.075 in
27.3 mm
|
S drážkou
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku