Menu Hľadať

Strojové skrutky – so zapustenou hlavou

Na sklade

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Skupina SR: SR1967

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
491 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba Špecifikácie Materiál Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,2304 € - 0,2304 € 43800 Na sklade
M3
Prírodná
NF E 25-123
PVDF
6.3 mm
S drážkou
0,1108 € - 0,1108 € 5000 Na sklade
M5
Prírodná
NF E 25-123
Polyamid 6.6
27.3 mm
S drážkou
0,1096 € - 0,1096 € 3750 Na sklade
M4
Prírodná
NF E 25-123
Polyamid 6.6
22.3 mm
S drážkou
0,1707 € - 0,1707 € 200 Na sklade
M4
Čierna
NF E 25-123
Polyamid 6.6
27.3 mm
S drážkou
0,0952 € - 0,0952 € 6000 Na sklade
M5
Prírodná
NF E 25-123
Polyamid 6.6
13.3 mm
S drážkou
0,0863 € - 0,0863 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Prírodná
NF E 25-123
Polyamid 6.6
15.3 mm
S drážkou
0,3882 € - 0,3882 € 5350 Na sklade
M5
Prírodná
NF E 25-123
PVDF
17.3 mm
S drážkou
0,3029 € - 0,3029 € 4800 Na sklade
M6
Prírodná
NF E 25-123
PP
6.7 mm
S drážkou
0,2318 € - 0,2318 € 3100 Na sklade
M5
Prírodná
NF E 25-123
PP
2.7 mm
S drážkou
0,2275 € - 0,2275 € 14900 Na sklade
M5
Čierna
NF E 25-123
Polyamid 6.6
13.3 mm
S drážkou
0,1006 € - 0,1006 € 9000 Na sklade
M4
Prírodná
NF E 25-123
Polyamid 6.6
3.3 mm
S drážkou
0,1692 € - 0,1692 € 5350 Na sklade
M4
Prírodná
NF E 25-123
PP
7.3 mm
S drážkou
0,1536 € - 0,1536 € 28875 Na sklade
M4
Čierna
NF E 25-123
Polyamid 6.6
9.3 mm
S drážkou
0,1536 € - 0,1536 € 26600 Na sklade
M4
Čierna
NF E 25-123
Polyamid 6.6
13.3 mm
S drážkou
0,1592 € - 0,1592 € 3500 Na sklade
M4
Čierna
NF E 25-123
Polyamid 6.6
17.3 mm
S drážkou
0,0778 € - 0,0778 € 16293 Na sklade
M3
Prírodná
NF E 25-123
Polyamid 6.6
10.3 mm
S drážkou
0,1522 € - 0,1522 € 650 Na sklade
M3
Čierna
NF E 25-123
Polyamid 6.6
14.3 mm
S drážkou
0,1578 € - 0,1578 € 1900 Na sklade
M3
Čierna
NF E 25-123
Polyamid 6.6
18.3 mm
S drážkou
0,0801 € - 0,0801 € 29028 Na sklade
M3
Prírodná
NF E 25-123
Polyamid 6.6
23.3 mm
S drážkou
0,1536 € - 0,1536 € 6000 Na sklade
M4
Čierna
NF E 25-123
Polyamid 6.6
7.3 mm
S drážkou
  • z/zo 25
Skrutka S drážkou M3x0.5 mm 6.3 mm PVDF Prírodná

10050712

Cenové rozpätie
0,2304 € - 0,2304 €

Úroveň zásob
43800 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Dĺžka závitu
    6.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M5 27.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10051290

Cenové rozpätie
0,1108 € - 0,1108 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    27.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M4x0.7 mm 22.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10051061

Cenové rozpätie
0,1096 € - 0,1096 €

Úroveň zásob
3750 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    22.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M4 27.3 mm Polyamid 6.6 Čierna

10051108

Cenové rozpätie
0,1707 € - 0,1707 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    27.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M5x0.8 mm 13.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10051177

Cenové rozpätie
0,0952 € - 0,0952 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    13.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M5x0.8 mm 15.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10051214

Cenové rozpätie
0,0863 € - 0,0863 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    15.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M5x0.8 mm 17.3 mm PVDF Prírodná

10051252

Cenové rozpätie
0,3882 € - 0,3882 €

Úroveň zásob
5350 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    17.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M6 6.7 mm PP Prírodná

10051405

Cenové rozpätie
0,3029 € - 0,3029 €

Úroveň zásob
4800 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    6.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M5x0.8 mm 2.7 mm PP Prírodná

10051146

Cenové rozpätie
0,2318 € - 0,2318 €

Úroveň zásob
3100 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    2.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M5 13.3 mm Polyamid 6.6 Čierna

10051184

Cenové rozpätie
0,2275 € - 0,2275 €

Úroveň zásob
14900 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    13.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M4 3.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10050880

Cenové rozpätie
0,1006 € - 0,1006 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    3.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M4x0.7 mm 7.3 mm PP Prírodná

10050927

Cenové rozpätie
0,1692 € - 0,1692 €

Úroveň zásob
5350 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    7.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M4 9.3 mm Polyamid 6.6 Čierna

10050958

Cenové rozpätie
0,1536 € - 0,1536 €

Úroveň zásob
28875 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    9.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M4 13.3 mm Polyamid 6.6 Čierna

10050996

Cenové rozpätie
0,1536 € - 0,1536 €

Úroveň zásob
26600 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    13.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M4 17.3 mm Polyamid 6.6 Čierna

10051030

Cenové rozpätie
0,1592 € - 0,1592 €

Úroveň zásob
3500 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    17.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M3 10.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10050750

Cenové rozpätie
0,0778 € - 0,0778 €

Úroveň zásob
16293 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Dĺžka závitu
    10.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M3 14.3 mm Polyamid 6.6 Čierna

10050804

Cenové rozpätie
0,1522 € - 0,1522 €

Úroveň zásob
650 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Dĺžka závitu
    14.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M3 18.3 mm Polyamid 6.6 Čierna

10050842

Cenové rozpätie
0,1578 € - 0,1578 €

Úroveň zásob
1900 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Dĺžka závitu
    18.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M3 23.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10050873

Cenové rozpätie
0,0801 € - 0,0801 €

Úroveň zásob
29028 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Dĺžka závitu
    23.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M4 7.3 mm Polyamid 6.6 Čierna

10050910

Cenové rozpätie
0,1536 € - 0,1536 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    7.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou