Menu Hľadať

Strojové skrutky – so zapustenou hlavou

Na sklade

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Skupina SR: SR1967

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre 1 Filtrovať
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
83 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba Špecifikácie Materiál Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,1151 € - 0,1151 € 8250 Na sklade
M5
Prírodná
NF E 25-123
Polyamid 6.6
37.3 mm
S drážkou
0,2417 € - 0,2417 € 18300 Na sklade
M5
Čierna
NF E 25-123
Polyamid 6.6
17.3 mm
S drážkou
0,2616 € - 0,2616 € 300 Na sklade
M5
Prírodná
NF E 25-123
PP
2.7 mm
S drážkou
0,2801 € - 0,2801 € 500 Na sklade
M5
Prírodná
NF E 25-123
PP
2.7 mm
S drážkou
0,0545 € - 0,0545 € 36400 Na sklade
M5
Prírodná
NF E 25-123
Polyamid 6.6
7.3 mm
S drážkou
0,0852 € - 0,0852 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Prírodná
NF E 25-123
Polyamid 6.6
9.3 mm
S drážkou
0,11 € - 0,11 € 17000 Na sklade
M5
Prírodná
NF E 25-123
Polyamid 6.6
22.3 mm
S drážkou
0,2645 € - 0,2645 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Čierna
NF E 25-123
Polyamid 6.6
27.3 mm
S drážkou
0,2347 € - 0,2901 € 500 Na sklade
M5
Čierna
NF E 25-123
Polyamid 6.6
37.3 mm
S drážkou
0,2475 € - 0,2475 € 3830 Na sklade
M5
Prírodná
NF E 25-123
PP
17.3 mm
S drážkou
0,3072 € - 0,3072 € 50 Na sklade
M5
Prírodná
NF E 25-123
PP
37.3 mm
S drážkou
0,2318 € - 0,2318 € 17300 Na sklade
M5
Prírodná
NF E 25-123
PP
13.3 mm
S drážkou
0,3484 € - 0,3484 € 9000 Na sklade
M5
Prírodná
NF E 25-123
PVDF
13.3 mm
S drážkou
0,2275 € - 0,2275 € 15600 Na sklade
M5
Čierna
NF E 25-123
Polyamid 6.6
7.3 mm
S drážkou
0,0952 € - 0,0952 € 6000 Na sklade
M5
Prírodná
NF E 25-123
Polyamid 6.6
13.3 mm
S drážkou
0,0863 € - 0,0863 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Prírodná
NF E 25-123
Polyamid 6.6
15.3 mm
S drážkou
0,3882 € - 0,3882 € 5350 Na sklade
M5
Prírodná
NF E 25-123
PVDF
17.3 mm
S drážkou
0,2318 € - 0,2318 € 3100 Na sklade
M5
Prírodná
NF E 25-123
PP
2.7 mm
S drážkou
0,088 € - 0,088 € 18900 Na sklade
M5
Prírodná
NF E 25-123
Polyamid 6.6
17.3 mm
S drážkou
0,3441 € - 0,3441 € 21100 Na sklade
M5
Prírodná
NF E 25-123
PVDF
7.3 mm
S drážkou
  • z/zo 5
Skrutka S drážkou M5x0.8 mm 37.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10051337

Cenové rozpätie
0,1151 € - 0,1151 €

Úroveň zásob
8250 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    37.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M5 17.3 mm Polyamid 6.6 Čierna

10051238

Cenové rozpätie
0,2417 € - 0,2417 €

Úroveň zásob
18300 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    17.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M5x0.8 mm 2.7 mm PP Prírodná

10051276

Cenové rozpätie
0,2616 € - 0,2616 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    2.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M5x0.8 mm 2.7 mm PP Prírodná

10051313

Cenové rozpätie
0,2801 € - 0,2801 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    2.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M5x0.8 mm 7.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10051122

Cenové rozpätie
0,0545 € - 0,0545 €

Úroveň zásob
36400 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    7.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M5x0.8 mm 9.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10051160

Cenové rozpätie
0,0852 € - 0,0852 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    9.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M5x0.8 mm 22.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10051269

Cenové rozpätie
0,11 € - 0,11 €

Úroveň zásob
17000 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    22.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M5x0.8 mm 27.3 mm Polyamid 6.6 Čierna

10051306

Cenové rozpätie
0,2645 € - 0,2645 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    27.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M5 37.3 mm Polyamid 6.6 Čierna

10051344

Cenové rozpätie
0,2901 € - 0,2347 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    37.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M5x0.8 mm 17.3 mm PP Prírodná

10051245

Cenové rozpätie
0,2475 € - 0,2475 €

Úroveň zásob
3830 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    17.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M5x0.8 mm 37.3 mm PP Prírodná

10051351

Cenové rozpätie
0,3072 € - 0,3072 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    37.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M5x0.8 mm 13.3 mm PP Prírodná

10051191

Cenové rozpätie
0,2318 € - 0,2318 €

Úroveň zásob
17300 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    13.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M5 13.3 mm PVDF Prírodná

10051207

Cenové rozpätie
0,3484 € - 0,3484 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    13.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M5 7.3 mm Polyamid 6.6 Čierna

10051139

Cenové rozpätie
0,2275 € - 0,2275 €

Úroveň zásob
15600 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    7.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M5x0.8 mm 13.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10051177

Cenové rozpätie
0,0952 € - 0,0952 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    13.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M5x0.8 mm 15.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10051214

Cenové rozpätie
0,0863 € - 0,0863 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    15.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M5x0.8 mm 17.3 mm PVDF Prírodná

10051252

Cenové rozpätie
0,3882 € - 0,3882 €

Úroveň zásob
5350 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    17.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M5x0.8 mm 2.7 mm PP Prírodná

10051146

Cenové rozpätie
0,2318 € - 0,2318 €

Úroveň zásob
3100 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    2.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M5 17.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10051221

Cenové rozpätie
0,088 € - 0,088 €

Úroveň zásob
18900 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    17.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M5x0.8 mm 7.3 mm PVDF Prírodná

10051153

Cenové rozpätie
0,3441 € - 0,3441 €

Úroveň zásob
21100 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    7.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou