10402269
543062000011
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,1891 € |
| 500 - 999 | 0,1436 € |
| 1000 + | 0,1109 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Výška hlavy | 0.13 in |
|---|---|
| Výška hlavy | 3.3 mm |
| Dĺžka závitu | 20.0 mm |
| Dĺžka závitu | 0.787 in |
| Veľkosť závitu | M6 |
| Farba | Prírodná |
| Dokončiť | Bez povrchovej úpravy |
| Typ/prevedenie drážky | S drážkou |
| Typ skrutky | Strojová skrutka |
| Typ/prevedenie hlavy | Hlava s kovovým zúbkom |
| Špecifikácie | ISO 2009, DIN 963 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Špecifikácie | DIN 963 |
| Špecifikácie | ISO 2009 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku