Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M5 10.0 mm PP Prírodná

Zápustná skrutka s drážkou vyrobená z prírodného polypropylénu (PP) je ľahký upevňovací prvok so širokým uplatnením v rôznych odvetviach. PP ponúka dobré vyváženie medzi mechanickou pevnosťou a izolačnými vlastnosťami.
Nový kód produktu:

10402184

Starý kód produktu:

543051000011

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,1108 €
500 - 999 0,0852 €
1000 + 0,0661 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

11,08 €

100 x 0,1108 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výška hlavy 2.7 mm
Dĺžka závitu 10.0 mm
Veľkosť závitu M5
Farba Prírodná
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Typ skrutky Strojová skrutka
Typ/prevedenie hlavy Hlava s kovovým zúbkom
Špecifikácie ISO 2009, DIN 963
Commodity Code 3926909790
Špecifikácie ISO 2009
Špecifikácie DIN 963

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás