Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M6 25.0 mm PP Prírodná

Nový kód produktu:

10051542

Starý kód produktu:

0100480300VR

9548 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,3655 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

36,55 €

100 x 0,3655 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výška hlavy 3.3 mm
Dĺžka závitu 25.0 mm
Veľkosť závitu M6
Farba Prírodná
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Typ skrutky Strojová skrutka
Typ/prevedenie hlavy Hlava s kovovým zúbkom
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB
Špecifikácie DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Commodity Code 3926909790
Špecifikácie NF E 25-123
Špecifikácie DIN 963
Špecifikácie ISO 2009

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás