10066140
0900570000VR
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 125 + | 0,1863 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Šírka hlavy | 10.0 mm |
|---|---|
| Šírka hlavy | 0.394 in |
| Dĺžka hlavy | 0.394 in |
| Dĺžka hlavy | 10.0 mm |
| Výška hlavy | 3.0 mm |
| Výška hlavy | 0.118 in |
| Dĺžka závitu | 80.0 mm |
| Dĺžka závitu | 3.15 in |
| Veľkosť závitu | M6 |
| Priemer stúpania | 1.0 mm |
| Priemer stúpania | 0.039 in |
| Typ skrutky | Strojová skrutka |
| Farba | Prírodná |
| Price per piece incl VAT | 0.7023 GBP |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Plný materiál | Polyamid 66 |
| Typ/prevedenie drážky | Bez drážky |
| Štandardné | REACH |
| Štandardné | UL |
| Štandardné | RoHs |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku